Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9MEM2155 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 iEM2000

Acti 9 iEM2000 - A9MEM2155

Proizvodi

Slika proizvoda A9MEM2155 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 iEM2000
Acti 9 iEM2000 - A9MEM2155
Proizvodi

modularni monofazni multimetar iEM2155 - 230V - 63A - Modbus - MID

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iEM2100
    kratko ime uređaja
    IEM2155
    tip proizvoda ili komponente
    Uređaj za merenje električne energije
    Dopunske informacije
    opis polova
    1P + N
    tip merenja
    Active and reactive power
    Active and reactive energy
    Napon
    Struja
    tip merenja
    Aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta)
    primena uređaja
    Alokacija troškova
    Više tarifa
    Parcijalno merenje
    klasa tačnosti
    Aktivna energija : klasa 1 prema IEC 62053-21
    Aktivna energija : klasa B prema EN 50470-3
    Reaktivna energija : klasa 2 prema IEC 62053-23
    tip ulaza
    Direct input
    maksimalna [In] nazivna struja
    63 A
    nazivni napon
    230 V +/- 20 %
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    60 Hz
    opseg merenja frekvencije
    45...65 Hz
    vrsta tehnologije
    Elektronska
    tip displeja
    LCD displej
    brzina uzorkovanja
    32 uzorka/ciklus
    struja merenja
    0...63 A
    cifre displeja
    8
    maksimalna merena vrednost
    999999.99 kWh
    ulaz za izbor tarife
    2 tariff
    protokol komunikacionog porta
    Modbus RTU 3 wires, : 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds, even/odd or none, insulation: 4000 V
    komunikacioni port podržava
    RS485 (screw terminals)
    lokalna signalizacija
    LED (crvena) : provera tačnosti 1...1000 p/kWh
    digitalni ulazi
    1 digital (tariff switching)
    digitalni izlazi
    0
    [Us] nazivni napon napajanja
    96...276 V AC 50 Hz
    snaga potrošnje u VA
    <= 2 VA
    snaga potrošnje u W
    <= 1 W
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV 1.2/50 µs
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    povezivanje - priključci
    Power circuit : bottom tunnel type terminals for 1 1.65...33 mm² solid cable(s)
    Power circuit : bottom tunnel type terminals for 1 1.65...33 mm² stranded cable(s) with cable end
    Communication : top screw clamp terminals for 1 1...4 mm² solid cable(s)
    Communication : top screw clamp terminals for 1 1...2.5 mm² stranded cable(s) with cable end
    moment pritezanja
    Power circuit : 2 N.m with PZ2
    Communication : 0.5 N.m (3.5 mm blade)
    dužina ogoljenog dela žice
    Power circuit : 17 mm
    Communication : 7 mm
    standardi
    IEC 62053-21
    IEC 62053-23
    IEC 62052-11
    IEC 62052-31
    sertifikacije proizvoda
    MID conforming to EN 50470-1
    MID conforming to EN 50470-3
    CE
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    kategorija prenapona
    III
    stepen zaprljanosti
    2
    otpornost na plamen
    V0 u skladu sa UL 94
    temperatura okoline za rad
    -25...55 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...70 °C
    relativna vlažnost
    95 %
    boja
    Bela
    9 mm redovi
    4
    širina
    36 mm
    visina
    90 mm
    dubina
    64 mm
    masa proizvoda
    0.175 kg
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Verzija 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Verzija 3.0)
    Datum 13.4.18.
    Veličina 1.1 MB
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 7.3)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 7.3)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM2100 series user manual (Verzija 00)
    Datum 23.6.15.
    Veličina 633.9 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    221-MID_B_2016-12-02 (Verzija 1.0)
    Datum 29.1.19.
    Veličina 802.3 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM2100 series installation sheet (Verzija 00)
    Datum 20.10.15.
    Veličina 1.4 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ECDiEM21xx -MID-V1a (Verzija 1.0)
    Datum 10.5.16.
    Veličina 647.1 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 11.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 11.2.19.
    Veličina 0
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM2000 & iEM2100 Series Technical Datasheet - Web Version (Verzija 2.1)
    iEM2000 & iEM2100 Series Technical Datasheet - Print Version (Verzija 2.1)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.