Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9MEM3250 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 iEM3000

Acti 9 iEM3000 - A9MEM3250

Proizvodi

Slika proizvoda A9MEM3250 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 iEM3000
Acti 9 iEM3000 - A9MEM3250
Proizvodi

iEM3250 multimetar - CT - Modbus

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iEM3000
    kratko ime uređaja
    IEM3250
    tip proizvoda ili komponente
    Uređaj za merenje električne energije
    Dopunske informacije
    opis polova
    1P + N
    3P
    3P + N
    tip merenja
    Napon
    Struja
    Aktivna snaga
    Aktivna energija
    primena uređaja
    Alokacija troškova
    Parcijalno merenje
    klasa tačnosti
    Aktivna energija : klasa 0.5S prema IEC 62053-22
    Aktivna energija : klasa 0.5S prema IEC 61557-12
    Aktivna energija : klasa C prema EN 50470-3
    tip ulaza
    External CT 1 A or 5 A
    [In] nazivna struja
    1 A
    5 A
    nazivni napon
    100...277 V
    173...480 V
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    60 Hz
    vrsta tehnologije
    Elektronska
    tip displeja
    LCD displej
    brzina uzorkovanja
    32 uzorka/ciklus
    struja merenja
    1...32767000 mA
    maksimalna merena vrednost
    99999999 MWh
    protokol komunikacionog porta
    Modbus RTU 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none
    komunikacioni port podržava
    Screw terminal block : RS485
    lokalna signalizacija
    Power ON : indicator light (green)
    Provera tačnosti : treperenje LED (žuta)
    Communications are active on the Modbus port (Modbus) : indicator light (yellow)
    broj ulaza
    0
    broj izlaza
    0
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    povezivanje - priključci
    Current circuit : screw terminals 6 mm²
    Voltage circuit : screw terminals 2.5 mm²
    kategorija prenapona
    III
    standardi
    IEC 61036
    IEC 61557-12
    IEC 62053-22
    IEC 62053-23
    IEC 61010
    UL 61010-1
    sertifikacije proizvoda
    UL
    EAC (sub-meter)
    CE - IEC 61010 (safety)
    CE - IEC 61326-1 (EMC)
    CULus - ANSI C12.20 (sub-meter)
    RCM - NMI M 6-1 (sub-meter)
    CE - EN 61557-12 (power monitor)
    CULus - UL 61010 (safety)
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 (telo) u skladu sa IEC 60529
    IP40 (prednji panel) u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    2
    relativna vlažnost
    5...95 % at 50 °C
    temperatura okoline za rad
    -25...60 °C (NMI)
    -25...60 °C (IEC)
    -25...55 °C (MID)
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    nadmorska visina za rad
    < 2000 m
    boja
    Bela
    9 mm redovi
    10
    širina
    90 mm
    visina
    95 mm
    dubina
    69 mm
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Verzija 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Verzija 3.0)
    Datum 13.4.18.
    Veličina 1.1 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Verzija 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Verzija 3.0)
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 7.3)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 7.3)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual (Verzija 10)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Triphase kWh meter CT Modbus (Verzija 1.0)
    Datum 9.3.12.
    Veličina 38.9 KB
    Datum 9.3.12.
    Veličina 395.5 KB
    Datum 9.3.12.
    Veličina 2.4 MB
    Datum 9.3.12.
    Veličina 103.1 KB
    Triphase kWh meter CT Modbus (Verzija 1.0)
    Datum 9.3.12.
    Veličina 156.9 KB
    Datum 9.3.12.
    Veličina 313.2 KB
    COUNTER TC MODBUSompteur tc Modbus (Verzija 1.0)
    Datum 13.9.13.
    Veličina 690.6 KB
    Datum 13.9.13.
    Veličina 377.8 KB
    CAD files for A9MEM3250: Triphase kWh meter CT Modbus (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM3200 / iEM3250 installation sheet - EN-ES-FR-DE-IT-PT-RU-ZH (Verzija 03)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ECDiEM3000-V6a (Verzija 2.0)
    Datum 12.3.18.
    Veličina 639 KB
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Triphase kWh meter LVCT Modbus - EoLi (Verzija 1.0)
    Datum 10.9.15.
    Veličina 183 KB
    Acti9 iEM3000 series Energy meter - EoLi (Verzija 1.0)
    Datum 5.5.15.
    Veličina 83.7 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Acti 9 iEM3000 series Energy meter - PEP (Verzija 2.0)
    Triphase kWh meter LVCT Modbus - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 10.9.15.
    Veličina 210.3 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM3000 Technical Datasheet - Web Version (Verzija 1.3)
    Datum 10.4.18.
    Veličina 488.2 KB
    iEM3000 Technical Datasheet - Print Version (Verzija 1.3)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.