Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9N15657 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 STI

Acti 9 STI - A9N15657

Rastavljač sa osiguračima

Slika proizvoda A9N15657 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 STI
Acti 9 STI - A9N15657
Rastavljač sa osiguračima

Acti 9-rastavljač sa osiguračima STI - 3P + N - 10 A -za osigurače 8.5 x 31.5 mm

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 STI
    tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač sa osiguračima
    kratko ime uređaja
    STI
    opis polova
    3P + N
    Dopunske informacije
    [In] nazivna struja
    10 A
    2 A
    4 A
    6 A
    kriva osigurača
    GG
    AM
    veličina osigurača
    8.5 x 31.5 mm
    [Ue] nazivni napon
    400 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    6
    visina
    81 mm
    širina
    54 mm
    dubina
    75 mm
    boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75...10 mm² rigid
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75...4 mm² rigid
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.5...6 mm² flexible
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.5...6 mm² flexible
    dužina ogoljenog dela žice
    12 mm
    moment pritezanja
    2 N.m
    Okruženje
    standardi
    IEC 60269-1/2
    IEC EN 60947-3
    IP stepen zaštite
    IP20
    stepen zaprljanosti
    3
    temperatura okoline za rad uređaja
    -20...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...80 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Acti9 STI 3PN 20 A fuse holder (Verzija 1.0)
    Datum 9.1.13.
    Veličina 39.6 KB
    Datum 9.1.13.
    Veličina 375.9 KB
    Datum 9.1.13.
    Veličina 2.3 MB
    Datum 9.1.13.
    Veličina 118.7 KB
    CAD files for A9N15657: Acti9 STI 3PN 20 A fuse holder (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.