Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9N18346 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 C120

Acti 9 C120 - A9N18346

MCB za zaštitu kola

Slika proizvoda A9N18346 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 C120
Acti 9 C120 - A9N18346
MCB za zaštitu kola

C120N - automatski prekidač - 2P - 100A - B kriva

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    C120
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    C120
    tip proizvoda ili komponente
    Minijaturni prekidač
    kratko ime uređaja
    C120N
    primena uređaja
    Razvod električne energije
    opis polova
    2P
    broj zaštićenih polova
    2
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    [In] nazivna struja
    100 A at 30 °C
    tip mreže
    AC
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    kod krive
    B
    prekidna moć
    6 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
    10000 A Icn conforming to EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    Dopunske informacije
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    <= 250 V DC
    220...240 V AC 50/60 Hz
    380...415 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    230...400 V AC 50/60 Hz
    ograničenje prekostrujne zaštite
    3...5 x In
    [Ics] servisna prekidna moć
    4.5 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7500 A at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
    10 kA at 100 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
    klasa limitacije
    3 u skladu sa EN/IEC 60947-2
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
    indikator pozicije kontakta
    Da
    tip upravljanja
    Ručica
    lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    razvodni blok češljaste sabirnice
    NE
    9 mm redovi
    6
    visina
    81 mm
    širina
    54 mm
    dubina
    73 mm
    masa proizvoda
    0.41 kg
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    električna trajnost
    5000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
    povezivanje - priključci
    Tunnel type terminals 1.5...35 mm² flexible
    Tunnel type terminals 1...50 mm² rigid
    dužina ogoljenog dela žice
    15 mm
    moment pritezanja
    3.5 N.m
    diferencijalna zaštita
    Poseban blok
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60898-1
    sertifikacija proizvoda
    EAC
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija prenapona
    IV
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % 55 °C
    nadmorska visina za rad
    2000 m
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Француски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    C120 2P 63A…125A; Miniature Circuit Breaker (Verzija 1.0)
    C120 2P 63A…125A; Miniature Circuit Breaker (Verzija 1.0)
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (Verzija 1.0)
    Datum 9.7.13.
    Veličina 484.5 KB
    Datum 9.7.13.
    Veličina 456 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002 (Verzija 1.0)
    Certificate C120N according to EN 60898-1:2003 (Verzija 1.0)
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Verzija 1.0)
    Certificate of Approval (Verzija 1.0)
    Datum 16.2.18.
    Veličina 1.9 MB
    Certificate of Approval (Verzija 1.0)
    Datum 28.6.18.
    Veličina 1.7 MB
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration FD16032903 C120N-H (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 1.3 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    C120 Circuit Breaker - PEP (Verzija 2.0)
    Datum 28.5.18.
    Veličina 109.7 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.