Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Acti 9 C120
Slika proizvoda A9N18511 Schneider Electric

A9N18511

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9N18511 Schneider Electric
A9N18511
Green premium brand logo

C120H - automatski prekidač - 3P - 63A - D kriva

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    C120
    Grupa proizvoda
    Acti 9
    Ime proizvoda
    C120
    Tip proizvoda ili komponente
    Minijaturni prekidač
    Kratko ime uređaja
    C120H
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    3P
    Broj zaštićenih polova
    3
    [in] nazivna struja
    63 A pri 30 °C
    Tip mreže
    AC
    Tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    Kod krive
    D
    Prekidna moć
    15000 A Icn pri 230...400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
    10 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu pri <= 375 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
    Pogodno za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ue] nazivni napon
    <= 375 V DC
    380...415 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    230...400 V AC 50/60 Hz
    Ograničenje prekostrujne zaštite
    10...14 x In
    [ics] servisna prekidna moć
    7500 A 50 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 50 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
    Klasa limitacije
    3 u skladu sa EN/IEC 60947-2
    [ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    Indikator pozicije kontakta
    Da
    Tip upravljanja
    Ručica
    Lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    Razvodni blok češljaste sabirnice
    YES
    9 mm redovi
    9
    Visina
    81 mm
    Širina
    81 mm
    Dubina
    73 mm
    Masa proizvoda
    0,615 kg
    Boja
    Bela
    Mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    Električna trajnost
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2
    Povezivanje - priključci
    Tunelski priključci1…50 mm² kruti
    Tunelski priključci1,5…35 mm² fleksibilni
    Dužina ogoljenog dela žice
    15 mm
    moment pritezanja
    3.5 N.m
    Diferencijalna zaštita
    Poseban blok
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60898-1
    EN/IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    EAC
    Ip stepen zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    Stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947-2
    Kategorija prenapona
    IV
    Tropikalizacija
    2 conforming to IEC 60068-1
    Relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -30…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    563,9 g
    Pakovanje 1 visina
    7,5 cm
    Pakovanje 1 širina
    8,2 cm
    Pakovanje 1 dužina
    8,7 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    BB1
    Broj jedinica u pakovanju 2
    4
    Pakovanje 2 težina
    2,344 kg
    Pakovanje 2 visina
    10 cm
    Pakovanje 2 širina
    9 cm
    Pakovanje 2 visina
    33 cm
    Tip jedinice pakovanja 3
    S03
    Broj jedinica u pakovanju 3
    24
    Pakovanje 3 težina
    14,551 kg
    Pakovanje 3 visina
    30 cm
    Pakovanje 3 širina
    30 cm
    Pakovanje 3 visina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Usaglašeno