Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9V01225 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 Vigi iC60

Acti 9 Vigi iC60 - A9V01225

Dodatak za diferencijalnu zaštitu

Slika proizvoda A9V01225 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 Vigi iC60
Acti 9 Vigi iC60 - A9V01225
Dodatak za diferencijalnu zaštitu

Vigi iC60 - dodatak diferencijalne zaštite - 2P - 25A - 30mA - AC tip

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    tip proizvoda ili komponente
    Dodatni moduli diferencijalne zaštite
    kratko ime uređaja
    Vigi iC60
    opis polova
    2P
    [In] nazivna struja
    25 A
    osetljivost diferencijalne zaštite
    30 mA
    kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
    Trenutna
    tip diferencijalne zaštite
    Tip AC
    tip mreže
    AC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    130 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1
    130 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1
    standardi
    EN 61009-1
    IEC 61009-1
    9 mm redovi
    3
    Dopunske informacije
    lokacija uređaja u sistemu
    Izvod
    tehnologija prorade diferencijalne zaštite
    Nezavisna
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa IEC 60947-2
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iC60
    kompatibilnost proizvoda
    Pojedinačni priključak
    lokalna signalizacija
    Indikator okidanja
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    električna veza ka automatskom prekidaču
    Zavrtnjima
    razvodni blok češljaste sabirnice
    Bottom : YES
    visina
    91 mm
    dubina
    73.5 mm
    masa proizvoda
    0.165 kg
    povezivanje - priključci
    Tunnel type terminal downside 1 cable(s) 1...25 mm² rigid without cable end
    Tunnel type terminal downside 1 cable(s) 1...16 mm² flexible without cable end
    Tunnel type terminal downside 1 cable(s) 1...16 mm² flexible with cable end
    dužina ogoljenog dela žice
    14 mm (bottom)
    moment pritezanja
    2 N.m (bottom)
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP40 modularni orman u skladu sa IEC 60529
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947-2
    elektromagnetna kompatibilnost
    8/20 µs impulse withstand 250 A conforming to IEC 61009-1
    temperatura okoline za rad uređaja
    -5...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Add-on block; Vigi C60 25A 2P (Verzija 1.0)
    Datum 5.9.16.
    Veličina 307.6 KB
    Datum 5.9.16.
    Veličina 889.2 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Certificate FR651811C-M2 for Vigi iC60aNHL according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Vigi iC60 instruction sheet (Verzija 02)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 2.6 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration FD160225015C for RCD Vigi iC60 (Verzija 4.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Vigi iC60 product - PEP (Verzija 1.1)
    Datum 17.11.17.
    Veličina 805.5 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.