Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9V12263 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 Vigi iC60

Acti 9 Vigi iC60 - A9V12263

Dodatak za diferencijalnu zaštitu

Slika proizvoda A9V12263 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 Vigi iC60
Acti 9 Vigi iC60 - A9V12263
Dodatak za diferencijalnu zaštitu

Vigi iC60 - dodatak diferencijalne zaštite - 2P - 63A - 100mA - AC tip

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    tip proizvoda ili komponente
    Dodatni moduli diferencijalne zaštite
    kratko ime uređaja
    Vigi iC60
    opis polova
    2P
    [In] nazivna struja
    63 A
    osetljivost diferencijalne zaštite
    100 mA
    kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
    Trenutna
    tip diferencijalne zaštite
    Tip AC
    tip mreže
    AC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1
    230/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1
    standardi
    EN 61009-1
    IEC 61009-1
    9 mm redovi
    4
    Dopunske informacije
    lokacija uređaja u sistemu
    Izvod
    tehnologija prorade diferencijalne zaštite
    Nezavisna
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa IEC 60947-2
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    kompatibilnost proizvoda
    Pojedinačni priključak
    lokalna signalizacija
    Indikator okidanja
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    električna veza ka automatskom prekidaču
    Zavrtnjima
    razvodni blok češljaste sabirnice
    Bottom : YES
    visina
    91 mm
    dubina
    73.5 mm
    masa proizvoda
    0.165 kg
    povezivanje - priključci
    Tunnel type terminal downside 1 cable(s) 1...35 mm² rigid without cable end
    Tunnel type terminal downside 1 cable(s) 1...25 mm² flexible without cable end
    Tunnel type terminal downside 1 cable(s) 1...25 mm² flexible with cable end
    dužina ogoljenog dela žice
    14 mm (bottom)
    moment pritezanja
    3.5 N.m (bottom)
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP40 modularni orman u skladu sa IEC 60529
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947-2
    elektromagnetna kompatibilnost
    8/20 µs impulse withstand 250 A conforming to IEC 61009-1
    temperatura okoline za rad uređaja
    -5...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ACTI9 VIGI IC60 2P 63A AC-TYPE (Verzija 1.0)
    Datum 16.9.17.
    Veličina 481.3 KB
    Datum 16.9.17.
    Veličina 273.5 KB
    Datum 16.9.17.
    Veličina 665.3 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    License IMQ CA03-00669 for Vigi iC60 AC type according to EN61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN61009-2-1:1994 +A11 (Verzija 2.0)
    CB Certificate FR651811C-M2 for Vigi iC60aNHL according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Vigi iC60 instruction sheet (Verzija 02)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 2.6 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration FD160225015C for RCD Vigi iC60 (Verzija 4.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Vigi iC60 product - PEP (Verzija 1.1)
    Datum 17.11.17.
    Veličina 805.5 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.