Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda ABE7H20E300 Schneider Electric

Prikaži sve Modicon ABE7

Modicon ABE7 - ABE7H20E300

Interfejsi za PLC

Slika proizvoda ABE7H20E300 Schneider Electric
Prikaži sve Modicon ABE7
Modicon ABE7 - ABE7H20E300
Interfejsi za PLC

pasivna I/O baza ABE7 - 16 ulaza ili izlaza - Micro/Premium kabl 3m

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Advantys Telefast ABE7
    tip proizvoda ili komponente
    Pasivna baza digitalni I/O
    tip podnožja
    Baza (povoljna cena)
    [Us] nazivni napon
    19...30 V conforming to IEC 61131-2
    broj kanala
    16
    broj priključaka po kanalu
    1
    povezivanje - priključci
    Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² AWG 28...AWG 16 flexible with cable end
    Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 12 solid
    Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14 flexible without cable end
    Screw type terminals, clamping capacity: 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² AWG 28...AWG 20 flexible with cable end
    Screw type terminals, clamping capacity: 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14 solid
    Dopunske informacije
    tip napona napajanja
    DC
    broj horizontalnih redova
    2
    kompatibilnost proizvoda
    Modicon Premium PLC
    Modicon TSX Micro PLC
    statusne LED lampice
    1 LED per channel, green for channel status
    1 LED, green for power ON
    zaštita od kratkog spoja
    2 A internal fuse, 5 x 20 mm, fast blow (PLC end)
    način fiksiranja
    By clips on 35 mm symmetrical DIN rail
    By screws on solid plate with fixing kit
    maksimalna dovodna struja
    <= 1.8 A
    struja po kanalu
    <= 0.5 A
    maksimalna struja po zajedničkom vodu izlaza
    <= 1.8 A
    pad napona na dovodnom osiguraču
    0.3 V
    [Ui] nazivni napon izolacije
    2000 V between terminals/mounting rails
    kategorija instalacije
    II conforming to IEC 60664-1
    moment pritezanja
    0.6 N.m (with flat Ø 3.5 mm)
    masa proizvoda
    0.48 kg
    Okruženje
    sertifikacija proizvoda
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    IP stepen zaštite
    IP2x u skladu sa IEC 60529
    otpornost na zagrejanu žicu
    750 °C, extinction time: <= 30 s conforming to IEC 60695-2-11
    otpornost na udare
    15 gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    2 gn (f = 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV (contact) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    8 kV (air) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    otpornost na elektromagnetno polje
    10 V/m (26000000...1000000000 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 level 3
    otpornost na brze prelaze
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4 level 3
    temperatura okoline za rad
    -5...60 °C u skladu sa IEC 61131-2
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...80 °C conforming to IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664-1
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ABE 7H20E.../7H32E.../7H34E... Passive connection sub-base for discrete I/O (Verzija 01)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    DNV GL Type Approval Telefast (Verzija 1.0)
    Datum 14.6.16.
    Veličina 80.5 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.