Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

naponski transformator - 230..400 V - 1 x 24 V - 160 VA

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Phaseo Optimum
    tip proizvoda ili komponente
    Sigurnosni i izolacioni transformator
    nazivna snaga u VA
    160 VA
    naponski ulaz
    230 V AC single phase, terminal(s): N-L1
    400 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2
    napon izlaza
    24 V AC
    sekundarni namotaji
    Jednostruki
    zaštitni poklopac
    Bez
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -20...50 °C
    Dopunske informacije
    ograničenje napona ulaza
    207...253 V
    360...440 V
    ograničenje mrežne frekvencije
    47...63 Hz
    dopušteni napon ulaza
    +/- 15 V
    efikasnost
    88 %
    snaga disipacije u W
    21.8 W
    održivi prenapon na izlazu
    7 % (no load, hot state)
    maksimalni pad napona pri nazivnom opterećenju
    <= 0.3 %
    gubici bez opterećenja
    9.1 W
    napon kratkog spoja
    0,0681
    tip zaštite izlaza
    Against overload, protection technology: external
    Against overvoltage, protection technology: external
    Against short-circuits, protection technology: external
    povezivanje - priključci
    Screw type terminals for input connection, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11
    Screw type terminals for input ground connection, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11
    Screw type terminals for output connection, connection capacity: 2 x 4 mm² AWG 11
    označavanje
    CE
    način fiksiranja
    By 4 screws, screw(s) Ø = 5.8 mm on horizontal panel with derating to 90 %
    By 4 screws, screw(s) Ø = 5.8 mm on vertical panel, operating position: horizontal
    By 4 screws, screw(s) Ø = 5.8 mm on vertical panel, operating position: vertical
    nadmorska visina za rad
    3000 m
    električna klasa izolacije
    Klasa B
    širina
    106 mm
    visina
    112 mm
    dubina
    81 mm
    masa proizvoda
    3.2 kg
    Okruženje
    sertifikacija proizvoda
    UR
    EAC
    standardi
    UL 506
    IP stepen zaštite
    IP20
    karakteristike okruženja
    EMC conforming to EN 62041
    Safety conforming to EN 61558-1
    Safety conforming to EN 61558-2-6
    tretman zaštite
    TC
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...80 °C
    kategorija prenapona
    Klasa I u skladu sa VDE 0106-1
    dielektrična snaga
    Between winding and ground
    Between primary and secondary
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Phaseo ABT7, ABL6 Transformers 230 V to 400 V - 25 VA to 2500 VA (Verzija 2.0)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ABL6TS..., ABT7ESM... Isolating transformer, Product End-of-Life Instructions (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Phaseo DoC ABL6TSxxB (Verzija 1.1)
    Datum 20.8.18.
    Veličina 136.6 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ABL6TS... Voltage transformer, Product Product Profile (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.