Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

regulisano napajanje SMPS - monofazno ili dvofazno - 100.240 V AC- 48 V - 2.5 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Phaseo
    tip proizvoda ili komponente
    Napajanje
    tip napajanja
    Regulisano
    naponski ulaz
    100...240 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2
    100...240 V AC single phase, terminal(s): N-L1
    110...220 V DC
    napon izlaza
    48 V DC
    nazivna snaga u W
    120 W
    tip zaštite ulaza
    Integrisani osigurač (ne menja se)
    napajanje strujnog izlaza
    2.5 A
    tip zaštite izlaza
    Against overload, protection technology: 1.1 x In
    Against overvoltage, protection technology: tripping if U > 1.5 x Un
    Against short-circuits, protection technology: manual or automatic reset
    Against undervoltage, protection technology: tripping if U < 0.8 x Un
    temperatura okoline za rad
    0...50 °C without
    50...60 °C with
    Dopunske informacije
    ograničenje napona ulaza
    100...250 V
    85...264 V
    mrežna frekvencija
    47...63 Hz
    udarna struja
    30 A
    cos ϕ
    0.98
    efikasnost
    85 %
    ograničenje izlaznog napona
    100...120 % podesivo
    snaga disipacije u W
    25.4 W
    potrošnja struje
    1 A at 100 V
    0.6 A at 240 V
    podešavanje napona i opterećenja
    +/- 3 %
    vreme držanja
    >= 20 ms at 100 V
    >= 20 ms at 240 V
    povezivanje - priključci
    Screw type terminals for input connection, connection capacity: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14
    Screw type terminals for output connection, connection capacity: 4 x 0.14...4 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14
    Screw type terminals for input ground connection, connection capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14
    Screw type terminals for output ground connection, connection capacity: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14
    označavanje
    CE
    nosači za montažu
    35 x 15 mm simetrična DIN šina
    35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
    75 x 7.5 mm simetrična DIN šina
    radni položaj
    Vertikalno
    nadmorska visina za rad
    2000 m
    spajanje izlaza
    Paralelno
    Serijski
    ime testa
    Conducted/radiated emissions conforming to EN 55011
    Emisije vezane sa vodovima i zračenjem u skladu sa EN 55022 klasa B
    Elektrostatička pražnjenja u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    Emission conforming to EN 50081-1
    Indukovano elektromagnetno polje u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
    Gubitak glavnog napajanja u skladu sa IEC 61000-4-11
    Elektromagnetno polje emisije vezane sa zračenjem u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    Brzi prelazi u skladu sa IEC 61000-4-4
    Naponski udar u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    statusne LED lampice
    1 LED zelena za izlazni napon
    1 LED orange for input voltage
    dubina
    120 mm
    visina
    120 mm
    širina
    54 mm
    masa proizvoda
    1 kg
    Okruženje
    sertifikacija proizvoda
    CSA 22-2 No 950
    TÜV
    UL 508
    EAC
    KC
    standardi
    UL 508
    CSA C22.2 No 60950-1
    karakteristike okruženja
    EMC u skladu sa EN 50081-1
    EMC u skladu sa EN 50082-2
    EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
    Safety conforming to EN/IEC 60950
    Safety conforming to IEC 61496-1-2
    Bezbednost u skladu sa SELV
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...70 °C
    relativna vlažnost
    0...95 % without condensation or dripping water
    kategorija prenapona
    Klasa I u skladu sa VDE 0106-1
    dielektrična snaga
    Between input and ground
    Between output and ground
    Between input and output
    Between outputs
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Phaseo ABL7, ABL8 Regulated switch mode power from 0.3 to 40 A for industrial applications (Verzija 3.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TUV_Certificate_ABL8REM24030_ABL8REM24050_ASI_series_ABL7RP (Verzija 2.1)
    CSA_Certificate_ABL1_ABL7_ABL8 (Verzija 1.0)
    Datum 13.9.17.
    Veličina 179.1 KB
    Phaseo KC Certificate ABL7RPxxxx (Verzija 1.0)
    Datum 9.2.16.
    Veličina 386.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ABL8REM/7RE... /7RP... Regulated switch mode power supplies, Phaseo Optimum (Verzija 07)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ABL7RP4803 Regulated switch mode power supply, Product End-of-Life Instructions (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Phaseo DoC ABL7RPxxxx (Verzija 1.1)
    Datum 18.9.17.
    Veličina 363.5 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ABL7RP4803 Regulated switch mode power supply, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.