
ABT7ESM004B
-
Karakteristike
Osnovne informacije Grupa proizvoda Modicon EconomicTip proizvoda ili komponente Sigurnosni i izolacioni transformatorNazivna snaga u va 40 VANaponski ulaz 230 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1Napon izlaza 24 V ACSekundarni namotaji JednostrukiZaštitni poklopac BezTemperatura okoline za rad uređaja -20…40 °CDopunske informacije Ograničenje napona ulaza 207...253 VOgraničenje mrežne frekvencije 47…63 HzDopušteni napon ulaza +/- 15 VEfikasnost 74 %Snaga disipacije u w 14,1 WVarijacije napona na nazivnom opterećenju 0,135 pri 230 VOdrživi prenapon na izlazu 0,155 (bez opterećenja, vruće stanje)Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju 15,8 %Gubici bez opterećenja 3,8 WNapon kratkog spoja 16 %Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: spoljašnjeProtiv prenapona, zaštitna tehnologija: spoljašnjeProtiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: spoljašnjePovezivanje - priključci za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11 za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11 za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 2.5...2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11Označavanje CENačin fiksiranja Sa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalnoSa 4 zavrtnja 5 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %, radni položaj: horizontalnaStezaljkama (sa montažnom pločom) na 35 mm simetrična DIN šinaSa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panelNadmorska visina za rad 3000 mElektrična klasa izolacije Klasa BŠirina 79 mmVisina 90 mmDubina 70 mmMasa proizvoda 1,02 kgOkruženje Sertifikacija proizvoda EACIp stepen zaštite IP20Karakteristike okruženja EMC u skladu sa EN 62041Bezbednost u skladu sa EN 61558-1Bezbednost u skladu sa EN 61558-2-6Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °Crelativna vlažnost 0…95 % tokom radaKategorija prenapona Klasa I u skladu sa VDE 0106-1Dielektrična snaga 3200 V između ulaza i uzemljenja3200 V između izlaza i uzemljenja5100 V između ulaza i izlazaPakovanje Tip jedinice pakovanja 1 PCEBroj jedinica u pakovanju 1 1Pakovanje 1 težina 1,21 kgPakovanje 1 visina 12,6 cmPakovanje 1 širina 14,8 cmPakovanje 1 dužina 18 cmTip jedinice pakovanja 2 P06Broj jedinica u pakovanju 2 57Pakovanje 2 težina 83,05 kg