Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Altira - prekidač sa ključem - 3 položaja - 16 A - polarno beli

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Altira
    grupa proizvoda
    Altira
    tip proizvoda ili komponente
    Ključ taster
    prezentacija uređaja
    Mehanizam
    dodatne informacije prekidača
    Ključ tip : KN No 640
    nijansa boje poklopca
    Polarno bela (RAL 9003)
    Dopunske informacije
    montaža uređaja
    Ugradno
    Nadgradno
    montaža uređaja
    Ugradno
    Nadgradno
    namena proizvoda
    OptiLine 45 instalacioni sistem
    Montažni ram
    funkcija prekidača
    Izborni prekidač
    3 pozicije prekidač
    nazivna struja
    16 A - 250 V AC
    izvršni organ
    Prekidač
    broj modula
    2 modula
    način pričvršćivanja
    Utično
    povezivanje - priključci
    4 x vijčani priključci
    kapacitet priključaka
    1 x 1.5...1 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
    1 x 1.5...1 x 2.5 mm² za jednožični višežični kabl(ovi)
    materijal
    PC za mehanizam poklopca
    tretman površine
    Neobrađeno
    završna obrada
    Saten
    dubina za ugradnju
    21 mm
    visina
    45 mm
    širina
    45 mm
    dubina
    51 mm
    masa proizvoda
    0.101 kg
    Okruženje
    standardi
    EN 60529
    EN 62262
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    IEC 60947-5-1
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -5...50 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -15...60 °C
    IK stepen zaštite
    IK04
    IP stepen zaštite
    IP21 D
    karakteristike životne sredine
    Aceton
    Alkohol
    Amonijak
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Ulje
    Benzin
    UV otpornost
    Tečnost za čišćenje prozora
    Hidrogen peroksid (H2O2)
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Француски
    • Енглески
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Datum 3.8.17.
    Veličina 712.5 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.