Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Altira - 2 utičnice - 2P+E sa zaštitom - uzemljenje sa strane - polarno bela

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Altira
    tip proizvoda ili komponente
    Utičnica
    kompatibilnost grupe proizvoda
    OptiLine 45 montažni ram
    OptiLine 70 sa Altira adapterom montažni ram
    prezentacija uređaja
    Mehanizam
    broj energetskih utičnica
    2 2P + E nemački
    opis standarda utičnice
    Uzemljenje sa strane
    dodatne informacije
    Zaštita
    nijansa boje
    Polar white (RAL 9003) cover plate
    Dopunske informacije
    namena proizvoda
    Montažni ramovi
    kompatibilnost grupe proizvoda
    OptiLine 45
    OptiLine 70 sa Altira adapterom
    pozicija terminala za uzemljenje
    Pod uglom od 45°
    nazivna struja
    16 A - 250 V - AC - 50/60 Hz
    broj modula
    4 modula
    način pričvršćivanja
    Utično
    povezivanje - priključci
    Priključci bez zavrtnjeva
    kapacitet priključaka
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² za jednožični višežični kabl(ovi)
    materijal
    PC za mehanizam poklopca
    tretman površine
    Neobrađeno
    završna obrada
    Saten
    kompatibilnost proizvoda
    Altira montažni ram
    standardi
    EN 60529
    EN 62262
    IEC 60884-1
    NF C 61-314
    visina
    45 mm
    širina
    90 mm
    dubina
    39 mm
    masa proizvoda
    0.087 kg
    Okruženje
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    5...50 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -15...60 °C
    IK stepen zaštite
    IK02
    IP stepen zaštite
    IP20
    karakteristike životne sredine
    Aceton
    Alkohol
    Amonijak
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Ulje
    Benzin
    UV otpornost
    Tečnost za čišćenje prozora
    Hidrogen peroksid (H2O2)
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    • Немачки
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    VDE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 28.7.17.
    Veličina 916.5 KB
    KEMA Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 28.7.17.
    Veličina 1.4 MB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    FLOW PACK INSTRUCTION SHEET (Verzija 00)
    Datum 24.10.18.
    Veličina 32 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.