Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda ATV71HD11N4 Schneider Electric

Prikaži sve Altivar 71

Altivar 71 - ATV71HD11N4

Frekventni regulatori

Slika proizvoda ATV71HD11N4 Schneider Electric
Prikaži sve Altivar 71
Altivar 71 - ATV71HD11N4
Frekventni regulatori

frekventni regulator ATV71 - 11kW-15HP - 480V - EMC filter-grafički terminal

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Altivar 71
    tip proizvoda ili komponente
    Frekventni regulator
    specifične primene proizvoda
    Kompleksne, snažne mašine
    ime komponente
    ATV71
    snaga motora kW
    11 kW at 380...480 V 3 phases
    snaga motora hp
    15 hp at 380...480 V 3 phases
    maksimalna dužina motornog kabla
    <= 50 m Oklopljen kabl
    <= 100 m Neoklopljen kabl
    napon napajanja
    380...480 V (- 15...10 %)
    broj faza mreže
    Trofazne
    linijska struja
    30 A for 480 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    36.6 A for 380 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    EMC filter
    Integrisani
    način spajanja
    Sa hladnjakom
    prividna snaga
    24.1 kVA at 380 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    linijska struja kratkog spoja Isc
    <= 22 kA, 3 phases
    nazivna izlazna struja
    21 A at 4 kHz 460 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    27.7 A at 4 kHz 380 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    maksimalna prelazna struja
    41.6 A for 60 s 3 phases 11 kW / 15 hp
    45.7 A for 2 s 3 phases 11 kW / 15 hp
    izlazna frekvencija
    0.1...599 Hz
    nazivna prekidačka frekvencija
    4 kHz
    prekidačka frekvencija
    1...16 kHz adjustable
    4...16 kHz with derating factor
    profil upravljanja asinhronim motorom
    ENA (Energy adaptation) sistem za neuravnotežena opterećenja
    Fluks vektorska kontrola (FVC) sa senzorom (struja)
    Fluks vektorska kontrola bez senzora (SFVC) (napon ili struja)
    U/f upravljanje (2 ili 5 tačaka)
    tip polarizacije
    Bez impedanse za Modbus
    Dopunske informacije
    namena proizvoda
    Asinhroni motori
    Sinhroni motori
    ograničenje napona napajanja
    323...528 V
    frekvencija napajanja
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    granice frekvencija napajanja
    47.5...63 Hz
    opseg brzina
    1...100 for asynchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1...50 for synchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1...1000 for asynchronous motor in closed-loop mode with encoder feedback
    tačnost brzine
    +/- 0.01 % of nominal speed for 0.2 Tn to Tn torque variation in closed-loop mode with encoder feedback
    +/- 10 % nominalnog klizanja za 0.2 Tn do Tn varijacija momenta bez brzinske sprege
    tačnost momenta
    +/- 15 % u otvorenoj petlji, bez povratne sprege
    +/- 5 % in closed-loop mode with encoder feedback
    prelazni nadmoment
    220 % of nominal motor torque +/- 10 % for 2 s
    170 % of nominal motor torque +/- 10 % for 60 s every 10 minutes
    moment kočenja
    <= 150 % with braking or hoist resistor
    30 % bez kočionog otpornika
    profil upravljanja sinhronim motorom
    Vektorsko upravljanje bez povratne informacije o brzini
    podešavanje petlje
    Podesivi PI regulator
    kompenzacija klizanja motora
    Podesiva
    Automatska bez obzira na opterećenje
    Nedostupna u U/f upravljanju (2 ili 5 tačaka)
    Može se ukinuti
    lokalna signalizacija
    1 LED crvena prisustvo napona frekventnog regulatora
    izlazni napon
    <= napon napajanja
    izolacija
    Električna između napajanja i upravljanja
    tip kabla za montažu u orman
    With a NEMA Type1 kit : 3-strand UL 508 cable at 40 °C, copper 75 °C PVC
    Sa IP21 ili IP31 setom : 3-žilni IEC kabl pri 40 °C, bakar 70 °C PVC
    Bez seta za montažu : 1-žilni IEC kabl pri 45 °C, bakar 70 °C PVC
    Bez seta za montažu : 1-žilni IEC kabl pri 45 °C, bakar 90 °C XLPE/EPR
    električna veza
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR priključak 2.5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB priključak 16 mm² / AWG 4
    moment pritezanja
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 3 N.m / 26.5 lb.in
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
    napajanje
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm), 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA for overload and short-circuit protection
    Interno napajanje, 24 V DC, granice napona 21...27 V, <= 200 mA za zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
    broj analognih ulaza
    2
    tip analognog ulaza
    AI1-/Al1+ bipolarni diferencijalni napon +/- 10 V DC, ulazni napon 24 V maksimalno, rezolucija 11 bitova + znak
    AI2 softverski podesiva struja 0...20 mA, impedansa 242 Ohm, rezolucija 11 bitova
    AI2 softverski podesiv napon 0...10 V DC, ulazni napon 24 V maksimalno, impedansa 30000 Ohm, rezolucija 11 bitova
    trajanje uzorkovanja
    AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0.5 ms for analog input(s)
    Al2 2 ms, +/- 0.5 ms for analog input(s)
    LI1...LI5 2 ms, +/- 0.5 ms for discrete input(s)
    LI6 (if configured as logic input) 2 ms, +/- 0.5 ms for discrete input(s)
    vreme odziva
    <= 100 ms u STO (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms, tolerance +/- 0.5 ms for analog output(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s)
    apsolutna preciznost
    AI1-/Al1+ +/- 0.6 % za temperaturne promene od 60 °C
    AI2 +/- 0.6 % za temperaturne promene od 60 °C
    AO1 +/- 1 % za temperaturne promene od 60 °C
    greška linearnosti
    AI1-/Al1+, AI2 +/- 0.15 % of maximum value
    AO1 +/- 0.2 %
    broj analognih izlaza
    1
    tip analognog izlaza
    AO1 software-configurable current 0...20 mA, impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
    AO1 software-configurable logic output 10 V <= 20 mA
    AO1 software-configurable voltage 0...10 V DC, impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    broj digitalnih izlaza
    2
    tip digitalnih izlaza
    R1A, R1B, R1C podesiva funkcija releja NO/NC, električna trajnost 100000 ciklusa
    R2A, R2B podesiva funkcija releja NO, električna trajnost 100000 ciklusa
    minimalna struja preklapanja
    Podesiva funkcija releja 3 mA pri 24 V DC
    maksimalna struja preklapanja
    R1, R2 on resistive load, 5 A at 250 V AC, cos phi = 1,
    R1, R2 on resistive load, 5 A at 30 V DC, cos phi = 1,
    R1, R2 on inductive load, 2 A at 250 V AC, cos phi = 0.4,
    R1, R2 on inductive load, 2 A at 30 V DC, cos phi = 0.4,
    broj digitalnog ulaza
    7
    tip digitalnih ulaza
    LI6 : podesiv izbornim prekidačem 24 V DC sa nivo 1 PLC, impedansa: 3500 Ω
    PWR : safety input 24 V DC, impedance: 1500 Ohm conforming to ISO 13849-1 level d
    LI1...LI5 : podesivi 24 V DC sa nivo 1 PLC, impedansa: 3500 Ω
    LI6 : switch-configurable PTC probe 0...6, impedance: 1500 Ohm
    logika digitalnog ulaza
    LI1...LI5 pozitivna logika (source), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 0)
    LI1...LI5 negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 0)
    LI6 (ako je konfigurisan kao digitalni ulaz) pozitivna logika (source), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 0)
    LI6 (if configured as logic input) negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 0)
    rampe ubrzanja i usporenja
    Automatska adaptacija rampe ako je premašena mogućnost kočenja, sa otpornikom
    Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 9000 s
    S, U ili korisnički definisano
    kočenje do mirovanja
    Sa ubacivanjem DC struje
    tip zaštite
    Frekventni regulator protiv prekoračenja brzine
    Frekventni regulator protiv gubitka ulazne faze
    Frekventni regulator kvar na upravljačkom kolu
    Frekventni regulator zaštita od gubitka ulazne faze
    Frekventni regulator prenapon napajanja
    Frekventni regulator podnapon napajanja
    Frekventni regulator prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja
    Frekventni regulator zaštita od pregrevanja
    Frekventni regulator prenaponi na DC bus-u
    Frekventni regulator kratki spoj između faza motora
    Frekventni regulator termička zaštita
    Motor gubitak faze motora
    Motor ukidanje napajanja izlaza
    Motor termička zaštita
    otpornost izolacije
    > 1 mOhm pri 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
    rezolucija frekvencije
    Analogni ulaz 0.024/50 Hz
    Displej 0.1 Hz
    protokol komunikacionog porta
    CANopen
    Modbus
    tip priključka
    1 RJ45 za Modbus na prednjem delu
    1 RJ45 za Modbus na priključku
    Muški SUB-D 9 na RJ45 za CANopen
    fizički interfejs
    2-žični RS 485 za Modbus
    paket podataka za prenos
    RTU za Modbus
    brzina prenosa
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps za CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps za Modbus na priključku
    9600 bps, 19200 bps za Modbus na prednjem delu
    format podataka
    8 bitova, 1 stop, parno za Modbus na prednjem delu
    8 bitova, neparno parno ili nekonfigurisana parnost za Modbus na priključku
    broj adresa
    1...247 za Modbus
    1...127 za CANopen
    način pristupa
    Slave za CANopen
    označavanje
    CE
    radni položaj
    Vertikalno +/- 10 stepeni
    visina
    295 mm
    dubina
    213 mm
    širina
    210 mm
    masa proizvoda
    8 kg
    funkcionalnost
    Potpuna
    posebne primene
    Ostale aplikacije
    opciona kartica
    CC-Link komunikaciona kartica
    "Controller inside" programabilna kartica
    DeviceNet komunikaciona kartica
    Ethernet/IP komunikaciona kartica
    Fipio komunikaciona kartica
    I/O kartica za proširenje
    Interbus-S komunikaciona kartica
    Interface card for encoder
    Modbus Plus komunikaciona kartica
    Modbus TCP komunikaciona kartica
    Modbus/Uni-Telway komunikaciona kartica
    Overhead crane card
    Profibus DP komunikaciona kartica
    Profibus DP V1 komunikaciona kartica
    Okruženje
    nivo buke
    57.4 dB conforming to 86/188/EEC
    dielektrična snaga
    3535 V DC između uzemljenja i energetskih priključaka
    5092 V DC između kontrolnih i napojnih priključaka
    elektromagnetna kompatibilnost
    Conducted radio-frequency immunity test conforming to IEC 61000-4-6 level 3
    Electrical fast transient/burst immunity test conforming to IEC 61000-4-4 level 4
    Electrostatic discharge immunity test conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test conforming to IEC 61000-4-3 level 3
    Voltage dips and interruptions immunity test conforming to IEC 61000-4-11
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test conforming to IEC 61000-4-5 level 3
    standardi
    EN 55011 klasa A grupa 2
    EN 61800-3 okruženja 1 kategorija C3
    EN 61800-3 okruženja 2 kategorija C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 klasa 3C1
    IEC 60721-3-3 klasa 3S2
    UL tip 1
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    stepen zaprljanosti
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    IP stepen zaštite
    IP20
    otpornost na vibracije
    1.5 mm peak to peak (f = 3...13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
    relativna vlažnost
    5...95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
    5...95 % bez kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
    temperatura okoline za rad
    -10...50 °C bez smanjenja karakteristika
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...70 °C
    nadmorska visina za rad uređaja
    <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
    1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Softver - Finalna verzija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Verzija 2.6.5)
    Datum 14.1.19.
    Veličina 234.4 MB
    Datum 14.1.19.
    Veličina 107.1 KB
    DTM files
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Verzija 12.8)
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Verzija 1.0)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Verzija 05)
    Datum 13.12.18.
    Veličina 4.9 MB
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Verzija 03)
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Verzija 04)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Power 11 KW single phase or 3 phase supply voltage 200 to 480 V graphic display terminal (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    E116875 UL GENERIC CERTIFICATE (Verzija 1.0)
    Datum 31.5.18.
    Veličina 45.6 KB
    ATV71 EU DECLARATION (Verzija 1.0)
    Datum 24.1.19.
    Veličina 2.3 MB
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Verzija 1.0)
    Datum 8.11.18.
    Veličina 137.1 KB
    LR Marine Certificate ATV71 Altivar VSD (Verzija 1.0)
    Datum 29.11.18.
    Veličina 637.9 KB
    ATV71_LHP_BV_CERTIFICATE (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 274 KB
    ATV61-71_RINA_CERTIFICATE (Verzija 1.0)
    Datum 23.5.18.
    Veličina 2.6 MB
    DNV-GL Marine Certificate ATV71 variable speed drives (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Instruction Sheet - Migration Plate ATV61-71 to ATV600-ATV900 : VW3A93111... VW3A93120 (Verzija 01)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP Altivar 71 (0.37 to 18 kW) (Verzija 1.0)
    Datum 1.3.18.
    Veličina 687.9 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.