Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

frekventni regulator - ATV930 - 4kW - 200/240V- sa kočionom jedinicom - IP21

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Altivar Process ATV900
    tip proizvoda ili komponente
    Frekventni regulator
    primena uređaja
    Industrijska primena
    kratko ime uređaja
    ATV930
    posebna izvedba
    Standardna verzija
    Sa jedinicom za kočenje
    namena proizvoda
    Asinhroni motori
    Sinhroni motori
    način montiranja
    Montaža na zid
    EMC filter
    Bez EMC filtera
    IP stepen zaštite
    IP21 u skladu sa IEC 61800-5-1
    IP21 u skladu sa IEC 60529
    stepen zaštite
    UL type 1 conforming to UL 508C
    tip hlađenja
    Ventilatorom za strujanje vazduha
    frekvencija napajanja
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    broj faza
    Trofazne
    [Us] nazivni napon napajanja
    200...240 V (- 15...10 %)
    snaga motora kW
    4 kW (normal duty)
    3 kW (heavy duty)
    snaga motora hp
    5 hp (normal duty)
    4 hp (heavy duty)
    linijska struja
    15.1 A at 200 V (normal duty)
    12.9 A pri 100...240 V (normalan rad)
    11.7 A at 200 V (heavy duty)
    10.2 A pri 100...240 V (zahtevne aplikacije)
    struja linijskog kratkog spoja Isc
    50 kA
    prividna snaga
    5.4 kVA pri 100...240 V (normalan rad)
    4.2 kVA pri 100...240 V (zahtevne aplikacije)
    stalna izlazna struja
    18.7 A at 4 kHz (normal duty)
    13.7 A at 4 kHz (heavy duty)
    maksimalna prelazna struja
    22.4 A during 60 s (normal duty)
    20.6 A during 60 s (heavy duty)
    profil upravljanja asinhronim motorom
    Standardni konstantni moment
    Promenljivi moment
    Optimalni moment
    profil upravljanja sinhronim motorom
    Motor sa permanentnim magnetima
    Sinhrona reluktansa motora
    izlazna frekvencija
    0.1...599 Hz
    nazivna prekidačka frekvencija
    4 kHz
    prekidačka frekvencija
    2...16 kHz adjustable
    4...16 kHz with derating factor
    sigurnosna funkcija
    STO (Safe torque off) SIL 3
    broj predefinisanih brzina
    16 predefinisanih brzina
    protokol komunikacionog porta
    Ethernet/IP
    Modbus serijska veza
    Modbus TCP
    opciona kartica
    Slot A : komunikacioni modul za Profibus DP V1
    Slot A : communication module for Profinet
    Slot A : communication module for DeviceNet
    Slot A : communication module for CANopen daisy chain RJ45
    Slot A : communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A : communication module for CANopen screw terminals
    Slot A : komunikacioni modul za EtherCAT
    Slot A/slot B/slot C : modul za proširenje - digitalni i analogni I/O
    Slot A/slot B/slot C : modul za proširenje - izlazni releji
    Slot B : 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B : analog encoder interface module
    Slot B : resolver encoder interface module
    Communication module for Ethernet Powerlink
    Dopunske informacije
    izlazni napon
    <= napon napajanja
    kompenzacija klizanja motora
    Podesiva
    Automatska bez obzira na opterećenje
    Može se ukinuti
    Nedostupna u "Permanent magnet motor" upravljanju
    rampe ubrzanja i usporenja
    Linearno podesivo zasebno od 0.01...9999 s
    kočenje do mirovanja
    Sa ubacivanjem DC struje
    tip zaštite
    Motor : termička zaštita
    Motor : safe torque off
    Motor : motor phase break
    Drive : thermal protection
    Drive : safe torque off
    Drive : overheating
    Frekventni regulator : prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja
    Frekventni regulator : preopterećenje izlaznog napona
    Drive : short-circuit protection
    Drive : motor phase break
    Frekventni regulator : prenaponi na DC bus-u
    Drive : line supply overvoltage
    Drive : line supply undervoltage
    Drive : line supply phase loss
    Drive : overspeed
    Drive : break on the control circuit
    rezolucija frekvencije
    Displej : 0.1 Hz
    Analog input : 0.012/50 Hz
    električna veza
    Upravljanje, vijčani priključak : 0.5...1.5 mm² (AWG 20...AWG 16)
    Motor, screw terminal : 6 mm² (AWG 10)
    Line side, screw terminal : 4...6 mm² (AWG 12...AWG 10)
    DC bus, screw terminal : 4...6 mm² (AWG 12...AWG 10)
    tip priključka
    2 RJ45 (on the control block) za Ethernet IP/Modbus TCP
    1 RJ45 (on the control block) for Modbus serial
    fizički interfejs
    2-žični RS 485 za Modbus serijska veza
    paket podataka za prenos
    RTU za Modbus serijska veza
    brzina prenosa
    10/100 Mbit/s za Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serijska veza
    način razmene podataka
    Half duplex, full duplex, autonegotiation za Ethernet IP/Modbus TCP
    format podataka
    8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti za Modbus serijska veza
    tip polarizacije
    Bez impedanse za Modbus serijska veza
    broj adresa
    1...247 za Modbus serijska veza
    način pristupa
    Slave za Modbus TCP
    napajanje
    Spoljašnje napajanje za digitalne ulaze : 24 V DC (19...30 V) struja <= 1.25 mA (zaštita od preopterećenja i kratkog spoja)
    Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ) : 10.5 V DC +/- 5 % struja <= 10 mA (zaštita od preopterećenja i kratkog spoja)
    Internal supply for digital inputs and STO : 24 V DC (21...27 V) current <= 200 mA (overload and short-circuit protection)
    lokalna signalizacija
    3 mono/dual colour LED za lokalna dijagnostika
    5 dvostruka boja LED za status ugrađene komunikacije
    2 dvostruka boja LED za status komunikacionog modula
    1 crvena LED za prisustvo napona
    širina
    144 mm
    visina
    350 mm
    dubina
    206 mm
    masa proizvoda
    4.6 kg
    broj analognih ulaza
    3
    tip analognog ulaza
    Softverski podesiv napon AI1, AI2, AI3 : 0...10 V DC impedansa 30 kOhm, rezolucija 12 bitova
    Softverski podesiva struja AI1, AI2, AI3 : 0...20 mA/4...20 mA impedansa 250 Ohm, rezolucija 12 bitova
    broj digitalnog ulaza
    10
    tip digitalnih ulaza
    Podesivi DI1...DI8 : 24 V DC (<= 30 V) impedansa 3.5 kΩ
    Programmable as pulse input DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V DC (<= 30 V)
    Safe torque off STOA, STOB : 24 V DC (<= 30 V) impedance > 2.2 kOhm
    kompatibilnost ulaza
    Discrete input STOA, STOB : level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    Digitalni ulaz DI1...DI8 : nivo 1 PLC u skladu sa EN/IEC 61131-2
    Pulse input DI7, DI8 : level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    broj analognih izlaza
    2
    broj digitalnih izlaza
    2
    tip digitalnih izlaza
    Digitalni izlaz DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) DC, 20 mA
    Digitalni izlaz DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    trajanje uzorkovanja
    Digitalni ulaz DI1...DI8 : 2 ms (+/- 0.5 ms)
    Pulse input DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms)
    Analog input AI1, AI2, AI3 : 1 ms (+/- 1 ms)
    Analog output AQ1, AQ2 : 5 ms (+/- 1 ms)
    tačnost
    Analogni ulaz AI1, AI2, AI3 : +/- 0.6 % za temperaturne promene od 60 °C
    Analogni izlaz AQ1, AQ2 : +/- 1 % za temperaturne promene od 60 °C
    greška linearnosti
    Analogni ulaz AI1, AI2, AI3 : +/- 0.15 % maksimalne vrednosti
    Analog output AQ1, AQ2 : +/- 0.2 %
    maksimalna struja preklapanja
    Relay output R1 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC
    Relay output R1 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC
    Izlazni relej R1 na rezistivno opterećenje (cos ϕ = 1) : 3 A pri 250 V AC
    Relay output R1 on resistive load (cos phi = 1) : 3 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on resistive load (cos phi = 1) : 5 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on resistive load (cos phi = 1) : 5 A at 30 V DC
    broj releja
    3
    tip izlaznog releja
    Konfigurabilni relej R1 : relej greške NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklusa
    Configurable relay logic R2 : sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    Configurable relay logic R3 : sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    vreme osvežavanja
    Izlazni relej R1, R2, R3 : 5 ms (+/- 0.5 ms)
    minimalna struja preklapanja
    Izlazni relej R1, R2, R3 : 5 mA pri 24 V DC
    izolacija
    Između napajanja i kontrolnih priključaka
    posebne primene
    Proces
    IP stepen zaštite
    IP21
    Okruženje
    otpornost izolacije
    > 1 mOhm pri 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
    nivo buke
    54.5 dB conforming to 86/188/EEC
    snaga disipacije u W
    38 W (natural convection) at 200 V switching frequency 4 kHz
    141 W (forced convection) at 200 V switching frequency 4 kHz
    otpornost na vibracije
    1.5 mm između pikova (f = 2...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    15 gn tokom 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
    količina vazduha za hlađenje
    38 m3/h
    radni položaj
    Vertikalno +/- 10 stepeni
    THDI
    <= 48 % punog opterećenja u skladu sa IEC 61000-3-12
    elektromagnetna kompatibilnost
    1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
    Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
    Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
    Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
    Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
    stepen zaprljanosti
    2 EN/IEC 61800-5-1
    karakteristike okruženja
    Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
    Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    relativna vlažnost
    5...95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
    temperatura okoline za rad
    -15...50 °C bez smanjenja karakteristika
    50...60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    nadmorska visina za rad uređaja
    1000...4800 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
    <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
    standardi
    EN/IEC 61800-3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    EN/IEC 61800-3 (environment 1 category C2)
    EN/IEC 61800-3 (okruženje 2 kategorija C3)
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    TÜV
    UL
    REACH
    označavanje
    CE
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Грчки
    • Словачки
    • Италијански
    • Фински
    • Португалски
    • Шпански
    • Пољски
    • Холандски
    • Бугарски
    • Корејски
    • Француски
    • Немачки
    • Кинески
    • Мађарски
    • Норвешки
    • Дански
    • Турски
    • Шведски
    • Чешки
    • Руски
    • Енглески
    Softver - Finalna verzija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.84 (Verzija 0.84)
    DTM files
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Altivar Process ATV900 - DTM Library V2.1.3 (Verzija 2.1.3)
    Datum 11.3.19.
    Veličina 147.3 KB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Verzija 01)
    Datum 18.8.15.
    Veličina 1.8 MB
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Verzija 01)
    Datum 6.11.18.
    Veličina 1.2 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.1 (Verzija 2.1)
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Verzija 06)
    Datum 3.10.18.
    Veličina 118.2 KB
    3) ATV900 Programming manual (V2.1) (Verzija 06)
    Datum 11.3.19.
    Veličina 10.6 MB
    ATV900 DeviceNet Manual: VW3A3609 (Verzija 01)
    Datum 10.10.18.
    Veličina 5.2 MB
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Verzija 03)
    Datum 18.3.19.
    Veličina 10.9 MB
    ATV900 Modbus Serial Link Manual (Verzija 01)
    Datum 1.12.15.
    Veličina 1.4 MB
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Verzija 01)
    Datum 1.3.18.
    Veličina 768.3 KB
    ATV900 CANopen Manual (VW3A3608, 618, 628) (Verzija 02)
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Verzija 03)
    Datum 26.6.18.
    Veličina 1.5 MB
    ATV900 Embedded Safety function manual (Verzija 06)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for ATV930U40M3: Variable speed drive ATV930 - 200…240 V - wall mounting (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ATV930 950 EU DECLARATION (Verzija 1.0)
    Datum 12.11.18.
    Veličina 44 KB
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Verzija 1.0)
    Datum 31.5.18.
    Veličina 382 KB
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Verzija 1.0)
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Verzija 1.0)
    Datum 6.12.18.
    Veličina 11.5 MB
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Verzija 1.0)
    Datum 5.2.19.
    Veličina 77.6 KB
    ATV930 950 RCM CERTIFICATE (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 174.5 KB
    ABS Marine Certificate ATV930_950 Variable Speed Drives (Verzija 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV930-950 variable speed drive (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Verzija 00)
    Datum 28.9.18.
    Veličina 9.2 MB
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Verzija 01)
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Verzija 00)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 1.5 MB
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Verzija 01)
    IS - Wall-mounting enclosure fixing lug (Verzija 0)
    Datum 16.11.15.
    Veličina 404.5 KB
    Instruction sheet - Altivar Flush mounting Kit NSYPTDS1 NSYPTDS2 NSYPTDS3 (Verzija 01)
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Verzija 00)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Verzija 01)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Verzija 01)
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Verzija 04)
    EDS fajlovi
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Verzija 1.1)
    Datum 11.1.19.
    Veličina 4.2 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Verzija 109)
    Datum 31.1.19.
    Veličina 70.5 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Verzija 1.12)
    Datum 31.1.19.
    Veličina 143.3 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Verzija 1.8)
    Datum 18.11.18.
    Veličina 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file (Verzija 2.1)
    Datum 15.3.19.
    Veličina 27 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Verzija 1.9)
    Datum 18.11.18.
    Veličina 26.6 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Verzija 1.2.1)
    Datum 18.3.19.
    Veličina 106.6 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Verzija 1.11)
    Datum 31.1.19.
    Veličina 155.4 KB
    ATV900 CANopen EDS (Verzija 1.7)
    Datum 31.1.19.
    Veličina 26.5 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Verzija 1.8)
    Datum 31.1.19.
    Veličina 53.7 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Verzija 1.6)
    Datum 18.11.18.
    Veličina 26.5 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    GDS fajlovi
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Verzija 1.7)
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Verzija 1.12)
    Datum 14.1.19.
    Veličina 79 KB
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 0.75 to 4 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 0.75 to 5.5 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product End-of-Life Instructions (Verzija 2.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 0.75 to 4 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 0.75 to 5.5 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Verzija 01)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.