Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda AZ5DE010D Schneider Electric

Prikaži sve Linergy TR kablovski završeci i alati

Linergy TR kablovski završeci i alati - AZ5DE010D

Kablovski završeci

Slika proizvoda AZ5DE010D Schneider Electric
Prikaži sve Linergy TR kablovski završeci i alati
Linergy TR kablovski završeci i alati - AZ5DE010D
Kablovski završeci

dupli kablovski završeci, 2x1mm², srednja veličina, crveni, dispenser pak., DIN

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Linergy
    tip proizvoda ili komponente
    Kablovski završetak
    veličina kablovskog završetka
    Srednje
    standardi
    DIN 46228-4
    tip pakovanja
    Dispenser pakovanje
    količina po setu
    5 setova od 100
    poprečni presek kabla
    1 mm²
    Dopunske informacije
    tip kablovskog završetka
    Dupli provodnik
    dodatne informacije
    Bez držača oznake
    boja
    Crvena
    materijal podnožja
    Plastika bez halogena
    materijal cevi
    Copper conforming to ISO 1337
    broj kablova
    2
    AWG mera (američki standard za prečnik žice)
    AWG 18
    veličina podnožja
    Ø 3.4 x 5.4 mm
    prečnik provodnika
    2.25 mm
    dužina
    15 mm
    dužina provodnika
    8 mm
    masa proizvoda
    0.14 kg
    Okruženje
    sertifikacija proizvoda
    CCSAus
    temperatura okoline za rad uređaja
    -20...105 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Verzija 2.2)
    Datum 18.1.18.
    Veličina 15.1 MB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Sepam série 48, Quick Start (Verzija 01)
    Datum 25.5.18.
    Veličina 797.3 KB
    MCS025 - Quick Start (Verzija 04)
    Datum 25.5.18.
    Veličina 1.7 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 211 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.