
Video zapisi: 1
Prekidač, ComPacT NSX400K, 36kA/800VAC, 10kA/1000VAC, 3P, MicroLogic 2.3 zaštitna jedinica, 400A
C40K32D400
Schneider Electric zeleni prepoznatljivi stil za ceo ComPacT asortiman
Procenjeno smanjenje vremena ožičenja od 40% za proizvođače panela
Iskusite lakšu instalaciju zahvaljujući novom ergonomskom dizajnu prednje ploče
Steknite sigurnost da su svi pomoćni uređaji na pravom mestu i proverite da li imate ispravnu nominalnu vrednost kalema
Nova ergonomska ručica za lakše ručno upravljanje prekidačem
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
359 kg CO2 eq.
Use Better
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
56
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
272.634,87 RSD
