Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XVM
Slika proizvoda DL2EDB3SB Schneider Electric

DL2EDB3SB

Green premium brand logo
Slika proizvoda DL2EDB3SB Schneider Electric
DL2EDB3SB
Green premium brand logo

zelena izrazito svetleća LED lampica 24 V

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Harmony XVM Optimum
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za osvetljenje
    Pribor / posebni tip
    Izrazito sjajan LED
    Pribor / posebna namena
    Semafori i svetleće kolone
    Baza sijalice
    BA 15d
    Tip signalizacije
    Trajna
    Signalna boja
    Zelena
    [us] nazivni napon napajanja
    24 V AC/DC
    Osvetljenost
    900 cd/m²
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Dopunske informacije
    Masa proizvoda
    0,009 kg
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    0,014 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,400 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,600 dm
    Pakovanje 1 dužina
    0,800 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.