Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Link150 - Ethernet gateway - 2 Ethernet port - 24 V DC i PoE

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Enerlin'X
    ime proizvoda
    Link
    tip proizvoda ili komponente
    Gateway
    kratko ime uređaja
    Link150
    primena uređaja
    Gateway
    [Us] nazivni napon napajanja
    19.2...26.4 V 500 mA, DC
    PoE
    Power supply device PoE IEEE 802.3af
    broj portova
    2
    komunikacioni gateway
    Ethernet/fieldbus
    Dopunske informacije
    potrošnja struje
    24 V DC via external supply : 130 mA at 20 °C
    48 V DC via PoE : 65 mA at 20 °C
    snaga potrošnje u W
    <= 15 W via PoE
    tip komunikacije
    Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
    PoE 15W (Power over Ethernet) (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
    FTP (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
    HTTP (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
    SNMP (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
    Modbus TCP/IP (Ethernet) , 10/100 Mbit/s
    Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) (RS232) , 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
    Modbus ASCII (RS232) , 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 or 57600 bauds
    Modbus Serial line slave (RS232) , 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
    Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) (RS485) , 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
    Modbus ASCII (RS485) , 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
    Modbus Serial line slave (RS485) , 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
    parnost
    Parno/neparno ili bez
    protokol komunikacionog porta
    Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain insulation: 6 kV
    Modbus TCP/IP insulation: 6 kV
    Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) master 2 or 4 wires, insulation: 2.5 kV
    Modbus ASCII master 2 or 4 wires, insulation: 2.5 kV
    Modbus RTU and ASCII slave 2 or 4 wires, insulation: 2.5 kV
    komunikacioni port podržava
    Ethernet RJ45
    RS232 RJ45
    RS485 RJ45
    broj ulaza
    0
    broj izlaza
    0
    povezivanje - priključci
    Power supply : top screw terminal block 0.2...1.5 mm² rigid cable(s)
    Power supply : top screw terminal block 0.2...1.5 mm² flexible cable(s) with cable end
    Power supply : top screw terminal block 0.2...1.5 mm² flexible cable(s) without cable end
    moment pritezanja
    Power supply : 0.3 N.m (<= 3 mm blade) with flat
    dužina ogoljenog dela žice
    Power supply : 7 mm for top connector connection
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    35 mm DIN šina
    sertifikacija proizvoda
    CE
    UL
    RCM
    Kina RoHS
    CUL
    FCC klasa A
    cULus
    standardi
    UL 61010-2-201
    UL 60950-1
    IEC 60950-1
    UL 61010-1
    AS/NZS 60950-1
    CSA C22.2 No 60950-1
    IEC 61000-6-2
    dubina
    72 mm
    visina
    105 mm
    širina
    71 mm
    masa proizvoda
    175 g
    veb servisi
    Veb server
    lokalna signalizacija
    LED aktivnost na Ethernet-u (ETH1)
    LED aktivnost na Ethernet-u (ETH2)
    LED status modula
    LED status mrežne komunikacije (Net Status)
    LED komunikaciju RS232
    LED komunikaciju RS485
    kompatibilnost
    EGX150
    Okruženje
    relativna vlažnost
    5...95 % pri 55 °C bez kondenzacije
    IP stepen zaštite
    IP40 (prednji panel (u ormanu))
    IP30 (casing)
    IP20 (priključni blok)
    mehanička robusnost
    Vibrations (in operation) : 1 Gn, 5 Hz...150 Hz according to IEC 60068-2-6
    Vibrations (de-energized) : 1 Gn, 5 Hz...150 Hz according to IEC 60068-2-6
    Shocks (in operation) : 10 Gn for 11 ms according to IEC 60068-2-27
    Shocks (de-energized) : 15 Gn for 11 ms according to IEC 60068-2-27
    Jolts (de-energized) : 100 jolts/axle, 15 Gn for 6 ms according to IEC 60068-2-29
    Free fall resistance : 1.2 m
    elektromagnetna kompatibilnost
    ● immunity for industrial environments conforming to EN 61000-6-2
    ● immunity for industrial environments conforming to CISPR 24
    ● conducted and radiated emissions conforming to FCC part 15 class B
    ● conducted and radiated emissions conforming to EN 55022
    ● conducted and radiated emissions conforming to CISPR 22
    ● electrostatic discharge : B (8 kV air, 6 kV contact ) conforming to EN 61000-4-2
    ● radiated RF fields : A (10 V/m, 80 MHz...1 GHz ) conforming to EN 61000-4-3
    ● radiated RF fields : A (3 V/m, 1 MHz...3 GHz ) conforming to EN 61000-4-3
    ● fast transients immunity test : level 4 conforming to EN 61000-4-4
    ● fast transient bursts : class 3 conforming to EN 61000-4-12
    ● surges 1.2/50 µs : B (level 4 ) conforming to EN 61000-4-5
    ● conducted RF disturbances (10 V ) conforming to EN 61000-4-6
    ● conducted RF disturbances conforming to CISPR 11
    ● magnetic field at power frequency : class 5 (30 A/m ) conforming to EN 61000-4-8
    ● voltage dips and interruptions immunity test : B (100 %, 20 ms ) conforming to EN 61000-4-11
    ● voltage dips and interruptions immunity test : B (60 %, 200 ms ) conforming to EN 61000-4-11
    ● voltage dips and interruptions immunity test (30 %, 500 ms ) conforming to EN 61000-4-11
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    stepen zaprljanosti
    2
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Verzija 3.0)
    Datum 13.4.18.
    Veličina 1.1 MB
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 8.0)
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 8.0)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Verzija 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Verzija 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Verzija 3.0)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Ethernet Gateway Link150 - User Guide (Verzija 03)
    Datum 15.5.17.
    Veličina 1.9 MB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Link150 instruction sheet (Verzija 03)
    Datum 8.6.16.
    Veličina 9.2 MB
    Prezentacija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Link150 Customer Presentation (Verzija 1.1)
    Datum 11.11.15.
    Veličina 1.1 MB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.