Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Thorsman Cintura - kablovska vezica - prozirna - 4.8 x 300 mm

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Thorsman Cintura
    tip proizvoda
    Kablovska vezica
    nijansa boje
    Crna
    količina po setu
    Set od 1000
    Dopunske informacije
    maksimalni prečnik pritezanja
    30 mm
    uslovi upotrebe
    U zatvorenom/na otvorenom
    mehanička robusnost
    Otpornost na kidanje : 8 daN
    materijal
    PA (poliamid) 6.6 UV-stabilisan
    dužina
    120 mm
    širina
    2.5 mm
    masa proizvoda
    0.001 kg
    segment tržišta
    Male komercijalne zgrade
    Okruženje
    otpornost na vatru
    650 °C / 30 s (NF C 20-455)
    otpornost na plamen
    Samogasivo prema UL 94 V2
    temperatura okoline za rad uređaja
    -40...85 °C
    karakteristike životne sredine
    Bez halogena
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.