Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Asfora - dvostruki serijski prekidač - 10AX priključci bez zavrtnja, krem

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Asfora
    tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    tip opterećenja
    Load for energy saving lamps with ballast : 100 W
    nijansa boje
    Krem
    tip pakovanja
    Pakovanje u kesicama
    Dopunske informacije
    funkcija prekidača
    Double 2-way
    broj prekidača
    2
    montaža uređaja
    Ugradno
    opseg snage
    2300 W
    nazivna struja
    10 AX 250 V AC
    označavanje
    Bez oznake
    povezivanje - priključci
    Priključci bez zavrtnjeva
    broj kablova
    2 x 2.5 mm²
    krutost kabla
    Fleksibilni
    Kruti
    Jednožični višežični
    dužina ogoljenog dela žice
    13 mm
    materijal
    ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
    završna obrada
    Sjajno
    provodni materijal
    Bakar
    način fiksiranja
    Zavrtnji ili kukice 51...70 mm
    visina
    83 mm
    širina
    83 mm
    dubina
    43 mm
    projektovana dubina
    15 mm
    masa proizvoda
    0.074 kg
    količina po setu
    Set od 1
    Okruženje
    standardi
    IEC 60669-1
    sertifikacija proizvoda
    TSE
    VDE
    oznake kvaliteta
    CE
    UKR
    IP stepen zaštite
    IP20
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Турски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Asfora - Catalog 2019 (Verzija 3.0)
    Datum 12.2.19.
    Veličina 10.8 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    VDE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.17.
    Veličina 953.1 KB
    TSE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 6.3.19.
    Veličina 328 KB
    VDE Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 4.12.18.
    Veličina 395.7 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 27.3.19.
    Veličina 195.3 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 27.3.19.
    Veličina 195.3 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.