Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda GVAD1001 Schneider Electric

Prikaži sve TeSys GV3

TeSys GV3 - GVAD1001

Dodatni pomoćni blokovi

Slika proizvoda GVAD1001 Schneider Electric
Prikaži sve TeSys GV3
TeSys GV3 - GVAD1001
Dodatni pomoćni blokovi

TeSys GV2 & GV3 - pomoćni kontakt - 1 NC + 1 NO (greška)

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    kratko ime uređaja
    GVAD
    tip proizvoda ili komponente
    Pomoćni kontaktni blok
    kompatibilnost proizvoda
    GV2L
    GV2P
    GV2ME
    GV3P
    GV2LE
    GV3L
    GV2RT
    lokacija za montiranje
    Leva strana
    operacije pomoćnih kontakata
    Fault signal 1 NO
    raspored kontakata
    1 NO + 1 NC
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals 1 cable 0.75...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable 0.75...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable 0.75...1.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Screw clamp terminals 1 cable 0.75...1.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid
    Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid
    Dopunske informacije
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V - conforming to IEC 60947-1
    300 V - conforming to UL 508
    300 V - conforming to CSA C22.2 No 14
    [Ue] nazivni napon
    48...690 V AC
    24...240 V DC
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    2.5 A for fault signalling
    6 A
    tip zaštite
    GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue <= 415 V
    GG fuse <= 10 A
    mehanička trajnost
    100000 ciklusa
    minimalna struja preklapanja
    5 mA
    minimalni napon preklapanja
    17 V
    nazivna snaga u VA
    300 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    400 VA pri 690 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    500 VA pri 110...127 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    500 VA pri 500 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    650 VA pri 440 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    720 VA pri 230...240 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    850 VA pri 380...415 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    36 VA at 24 V AC-14 - electrical durability: 1000 cycles
    48 VA at 48 V AC-14 - electrical durability: 1000 cycles
    72 VA at 110...127 V AC-14 - electrical durability: 1000 cycles
    nazivna snaga u W
    120 W pri 240 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    140 W pri 110 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    140 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    180 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    240 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    15 W at 48 V DC-13 - electrical durability: 1000 cycles
    24 W at 24 V DC-13 - electrical durability: 1000 cycles
    9 W at 60 V DC-13 - electrical durability: 1000 cycles
    moment pritezanja
    <= 1.4 N.m - on screw clamp terminals
    visina
    89 mm
    širina
    9.3 mm
    dubina
    66 mm
    masa proizvoda
    0.055 kg
    Okruženje
    karakteristike životne sredine
    Normalna sredina
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Verzija 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Verzija 5.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Contact blocks for circuit-breaker (Verzija 1.0)
    Datum 29.9.11.
    Veličina 35.7 KB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 1.3 KB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 40.2 KB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 2.3 KB
    Add-on\Fault signalling\1 'N/C' fault contact (Verzija 1.0)
    Contact blocks for circuit-breaker (Verzija 1.0)
    Datum 11.12.17.
    Veličina 2.5 KB
    Datum 11.12.17.
    Veličina 58.8 KB
    Datum 11.12.17.
    Veličina 7.6 KB
    Datum 11.12.17.
    Veličina 42.7 KB
    SIDE MOUNT.AUX. (Verzija 1.0)
    Datum 19.12.17.
    Veličina 455.2 KB
    Datum 19.12.17.
    Veličina 474.3 KB
    Add-on\Signalling contact\fault\GV2-AD1001 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    GV2 & GV3 motor circuit breakers - PEP for auxiliaries and accessories (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.