Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda GVAED101 Schneider Electric

Prikaži sve TeSys GV3

TeSys GV3 - GVAED101

Dodatni pomoćni blokovi

Slika proizvoda GVAED101 Schneider Electric
Prikaži sve TeSys GV3
TeSys GV3 - GVAED101
Dodatni pomoćni blokovi

TeSys GV3 - pomoćni kontaktni blok - 2 NO

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    kratko ime uređaja
    GVAED
    tip proizvoda ili komponente
    Pomoćni kontaktni blok
    kompatibilnost proizvoda
    GV3P
    GV3L
    lokacija za montiranje
    Prednja strana
    operacije pomoćnih kontakata
    Fault signal 1 NO
    raspored kontakata
    2 NO
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals 1 cable 0.75...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable 0.75...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable 0.75...1.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Screw clamp terminals 1 cable 0.75...1.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid
    Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid
    količina po setu
    Set od 1
    Dopunske informacije
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V - conforming to UL 508
    690 V - conforming to IEC 60947-1
    600 V - conforming to CSA C22.2 No 14
    [Ue] nazivni napon
    24...240 V AC
    24...60 V DC
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    2.5 A
    tip zaštite
    GG fuse 10 A
    GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue <= 415 V
    mehanička trajnost
    100000 ciklusa
    minimalna struja preklapanja
    5 mA
    minimalni napon preklapanja
    17 V
    nazivna snaga u VA
    300 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    400 VA pri 690 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    500 VA pri 110...127 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    500 VA pri 500 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    650 VA pri 440 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    720 VA pri 230...240 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    850 VA pri 380...415 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    nazivna snaga u W
    120 W pri 240 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    140 W pri 110 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    140 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    180 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    240 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
    moment pritezanja
    1.4 N.m - on screw clamp terminals
    visina
    11 mm
    širina
    45 mm
    dubina
    29 mm
    masa proizvoda
    0.05 kg
    Okruženje
    karakteristike životne sredine
    Normalna sredina
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Verzija 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Verzija 5.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Certificate TeSys GV3 - GVAED Czech (Verzija 1.0)
    Datum 10.11.17.
    Veličina 954.7 KB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration TeSys GV3 - GVAED101-011-1013-0113 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    GV2 & GV3 motor circuit breakers - PEP for auxiliaries and accessories (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.