Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda GZ1AU225 Schneider Electric

Prikaži sve EasyPact TVS motorni prekidač

EasyPact TVS motorni prekidač - GZ1AU225

Dodatni pomoćni blokovi

Slika proizvoda GZ1AU225 Schneider Electric
Prikaži sve EasyPact TVS motorni prekidač
EasyPact TVS motorni prekidač - GZ1AU225
Dodatni pomoćni blokovi

podnaponski okidač GZ1-AU - 220..240 V AC 50 Hz

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    EasyPact
    tip proizvoda ili komponente
    Podnaponski okidač
    primena uređaja
    Zaštita
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Easypact EasyPact TVS GZ1E circuit-breaker
    napon upravljačkog kola
    220...240 V AC 50 Hz
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals
    visina
    89 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    66 mm
    masa proizvoda
    0.105 kg
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    GV2 & GV3 motor circuit breakers - PEP for auxiliaries and accessories (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.