Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda GZ1E02 Schneider Electric

Prikaži sve EasyPact TVS motorni prekidač

EasyPact TVS motorni prekidač - GZ1E02

Motorni prekidač

Slika proizvoda GZ1E02 Schneider Electric
Prikaži sve EasyPact TVS motorni prekidač
EasyPact TVS motorni prekidač - GZ1E02
Motorni prekidač

motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 0.16..0.25A - termomagnetna zaštitna jedinica

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    EasyPact
    ime proizvoda
    EasyPact TVS
    kratko ime uređaja
    GZ1E
    tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    primena uređaja
    Motor
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    pogodno za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-1 appendix 7.1.6
    boja
    Grey RAL 7011
    Dopunske informacije
    opis polova
    3P
    tip mreže
    AC
    kategorija upotrebe
    AC-3
    frekvencija mreže
    50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    način montiranja
    Stezaljkom
    Zavrtnjima
    nosači za montažu
    Šina
    pozicija montiranja ručice
    Bilo koja pozicija
    prekidna moć
    Icu : >= 100 kA at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu : >= 100 kA at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu : >= 100 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu : >= 100 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu : >= 100 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    tip upravljanja
    Taster
    opseg podešavanja termičke zaštite
    0.16...0.25 A
    prekostrujna zaštita
    2.4 A
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa IEC 60947-2
    snaga disipacije
    2.5 W per pole
    mehanička trajnost
    100000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 cycles AC-3
    maksimalni radni ciklus
    25 cyc/h
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals:[Sapce] 2 cable(s) of 1...6 mm² (solid)[Sapce]
    Screw clamp terminals:[Sapce] 2 cable(s) of 1.5...6 mm² (flexible)[Sapce] without cable end
    Screw clamp terminals:[Sapce] 2 cable(s) of 1...4 mm² (flexible)[Sapce] with cable end
    moment pritezanja
    1.7 N.m screw clamp terminals
    visina
    89 mm
    širina
    44.5 mm
    dubina
    78 mm
    masa proizvoda
    0.26 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 60947-2
    IEC 60947-4
    zaštitni tretman
    TH
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    temperatura okoline za rad
    -20...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...80 °C
    otpornost na vatru
    960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
    nadmorska visina za rad uređaja
    2000 m
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for GZ1E02: Easypact TVS Motor circuit breaker (Verzija 1.0)
    Easypact TVS Motor circuit breaker (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 247.8 KB
    Datum 21.11.18.
    Veličina 179.6 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration Easypact TVS Motor circuit breaker - GZE1 - GZ1N (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Verzija 2.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 150.1 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.