Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   EasyPact TVS motorni prekidač
Slika proizvoda GZ1E06 Schneider Electric

GZ1E06

Green premium brand logo
Slika proizvoda GZ1E06 Schneider Electric
GZ1E06
Green premium brand logo

motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    EasyPact
    ime proizvoda
    EasyPact TVS
    Kratko ime uređaja
    GZ1E
    Tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    Primena uređaja
    Motor
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-1 dodatak 7.1.6
    boja
    Siva (RAL 7011)
    Dopunske informacije
    Broj polova
    3P
    Tip mreže
    AC
    kategorija upotrebe
    AC-3
    frekvencija mreže
    50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Način montiranja
    Zavrtnjima
    Stezaljkom
    Nosači za montažu
    Šina
    pozicija montiranja ručice
    Bilo koja pozicija
    snaga motora kW
    0,37 kW pri 400 V AC 50/60 Hz
    0,55 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
    0,75 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
    1,1 kW pri 690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity
    Icu: >= 100 kA pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Icu: >= 100 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Icu: >= 100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Icu: >= 100 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Icu: >= 100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    100 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    100 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    100 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    100 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Tip upravljanja
    Taster
    opseg podešavanja termičke zaštite
    1…1,6 A
    prekostrujna zaštita
    22,5 A
    [Ue] nazivni radni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa IEC 60947-2
    snaga disipacije
    2.5 W (po polu)
    mehanička trajnost
    100000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa za AC-3
    maximum operating rate
    25 ciklusa/h
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi 2 1…6 mm² - krutost kabla: jednožični
    Vijčani priključni blokovi 2 1,5…6 mm² - krutost kabla: fleksibilni bez kablovskog završetka
    Vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni sa kablovskim završetkom
    moment pritezanja
    1,7 N.m na vijčani priključni blokovi
    Visina
    89 mm
    Širina
    44,5 mm
    Dubina
    78 mm
    Masa proizvoda
    0,26 kg
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-4
    IEC 60947-2
    zaštitni tretman
    TH
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    temperatura okoline za rad
    -20…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…80 °C
    Otpornost na vatru
    960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
    nadmorska visina za rad uređaja
    2000 m
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • Српски5
    • Енглески4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.4 MB
    Datum 4.1.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for GZ1E06: motor circuit breaker GZ1 - 3 poles 3d - 1..1.6A - thermomagnetic trip unit (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for GZ1E06: motor circuit breaker GZ1 - 3 poles 3d - 1..1.6A - thermomagnetic trip unit (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Easypact TVS Motor circuit breaker (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    247.8 KB
    pdf
    179.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 427.4 KB
    Datum 24.9.18.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    247.8 KB
    pdf
    179.6 KB
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GZ1E06 : motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
    Opis
    motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 150.1 KB
    Datum 14.8.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GZ1E06 : motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
    Opis
    motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GZ1E06 : motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
    Opis
    motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 1..1.6A - termomagnetna zaštitna jedinica
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /