Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

napredni panel osetljiv na dodir nerđajući čelik 320 x 240 QVGA- 5.7" TFT-96 MB

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Magelis GTO
    tip proizvoda ili komponente
    Napredni ekran osetljiv na dodir
    boja displeja
    65536 boja
    veličina displeja
    5.7 inča
    napajanje
    Spoljašnji izvor napajanja
    operativni sistem
    Magelis
    tip baterije
    Lithium battery for internal RAM, autonomy: 100 days, charging time = 5 d, battery life = 10 yr
    zaštitna oprema
    1 zaštitni poklopac
    Dopunske informacije
    tip priključka
    Ekran osetljiv na dodir
    tip displeja
    Pozadinski osvetljen TFT LCD u boji
    rezolucija displeja
    320 x 240 pixels QVGA
    zona dodira
    1024 x 1024
    ekran osetljiv na dodir
    Resistive film, 1000000 cycles
    životni vek pozadinskog osvetljenja
    50000 hours (white) at 25 °C
    jačina osvetljenja
    16 levels - control by touch panel
    16 levels - control by software
    font teksta
    ASCII
    Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
    Japanski (ANK, Kanji)
    Korejski
    Tajvanski (tradicionalni kineski)
    [Us] nazivni napon
    24 V DC
    ograničenje napona napajanja
    19.2...28.8 V
    udarna struja
    <= 30 A
    snaga potrošnje u W
    <= 10.5 W
    <= 6.5 W (when power is not supplied to external devices)
    <= 4.5 W (when backlight is OFF)
    <= 5 W (when backlight is dimmed)
    lokalna signalizacija
    Status LED (orange) flashing software starting up
    Status LED (green) steady offline
    Status LED (green) steady operating
    Status LED (red) steady power supply (ON)
    Status LED (clear) faded power supply (OFF)
    COM2 LED (yellow) steady data is being transmitted
    COM2 LED (yellow) faded no data transmission
    SD card LED (green) steady card is inserted
    SD card LED (green) faded card is not inserted or is not being accessed
    namena softvera
    Vijeo Designer configuration software >= V6.1
    opis memorije
    96 MB flash (EPROM)
    čuvanje podataka
    512 kB internal RAM (SRAM)
    oprema za skladištenje podataka
    SD card <= 32 GB
    SDHC card <= 32 GB
    protokoli koji se mogu učitati
    Modbus Plus Schneider Electric Modicon
    FIPWAY Schneider Electric Modicon
    Modbus TCP Schneider Electric Modicon
    Modbus Schneider Electric Modicon
    Third party protocols Mitsubishi Melsec
    Third party protocols Omron Sysmac
    Third party protocols Rockwell Automation Allen-Bradley
    Third party protocols Siemens Simatic
    Uni-TE Schneider Electric Modicon
    integrisani načini povezivanja
    COM1 serial link SUB-D 9, interface: RS232C, transmission rate: 2400...115200 bps
    COM2 serial link RJ45, interface: RS485, transmission rate: 2400...115200 bps
    COM2 serial link RJ45, interface: RS485, transmission rate: 187.5 kbps compatible with Siemens MPI
    Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX
    Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3
    USB 2.0 type A
    USB 2.0 type mini B
    montaža proizvoda
    Ugradna montaža
    način fiksiranja
    By 8 nuts
    By 4 L brackets
    materijal prednje strane
    Nerđajući čelik 304
    materijal kućišta
    PPT
    tip hlađenja
    Prirodno strujanje vazduha
    širina
    213.5 mm
    visina
    181 mm
    dubina
    59.5 mm
    masa proizvoda
    1.2 kg
    Okruženje
    standardi
    EN 61131-2
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    sertifikacija proizvoda
    CE
    C-Tick
    cULus
    KCC
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    0...55 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -20...60 °C
    relativna vlažnost
    10...90 % bez kondenzacije
    nadmorska visina za rad uređaja
    < 2000 m
    IP stepen zaštite
    IP20 zadnji panel u skladu sa IEC 60529
    IP66K front panel conforming to IEC 60529
    IP66K front panel conforming to DIN 40050-9
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 4X front panel (indoor use)
    otpornost na udare
    147 m/s² 3 chocks in each direction X, Y and Z conforming to EN/IEC 61131-2
    otpornost na vibracije
    3.5 mm (f = 5...9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)
    1 gn (f = 9...150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV contact discharge conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Magelis GTO Quick Reference Guide (Verzija 04)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 15.1 MB
    Magelis HMIGTO for Vijeo Designer, User Manual (Verzija 05)
    Magelis HMI GTO for Vijeo XD, User Manual (Verzija 00)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Verzija 1.0)
    Datum 10.8.18.
    Veličina 153.9 KB
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Verzija 1.0)
    Datum 10.8.18.
    Veličina 150.6 KB
    DNV-GL Marine Certificate Magelis HMIGTO HMISTO (Verzija 1.0)
    BV_Marine Certificate_HMIGTO_XBTN_XBTR (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 443 KB
    RINA_Marine Certificate_HMIGTO (Verzija 1.0)
    Datum 27.7.18.
    Veličina 709 KB
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 327.3 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Magelis GTO Graphic Terminals, ATEX Instruction Guide (Verzija 02)
    HMIZECOV. Harsh Environment Protection for HMIGTO, instruction sheet (Verzija 01)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    HMIGTO... Color Touch Panel QVGA-TFT - Magelis GTO 5" & 7", Product End-of-Life Instructions (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    HMIGTO... Color Touch Panel QVGA-TFT - Magelis GTO 5" & 7", Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.