Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda IMD-IM20-1700 Schneider Electric

Prikaži sve Vigilohm

Vigilohm - IMD-IM20-1700

Оprema

Slika proizvoda IMD-IM20-1700 Schneider Electric
Prikaži sve Vigilohm
Vigilohm - IMD-IM20-1700
Оprema

naponski adapter - IM20

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Vigilohm
    kratko ime uređaja
    IM20-1700
    tip proizvoda ili komponente
    Mrežni adapter
    primena uređaja
    Srednja mreža
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Vigilohm IM IM20 insulation monitoring device
    Vigilohm IM IM20L insulation monitoring device
    Dopunske informacije
    mrežni napon
    600...1700 V AC neutral distributed
    440...1000 V AC neutral not distributed
    345...1000 V DC
    prosečna impedansa
    400 kOhm
    maksimalna udaljenost do
    IM20 : 3 m
    masa proizvoda
    0.2 kg
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Vigilohm - IMD-IM20-1700 (Verzija 1.0)
    Datum 12.12.18.
    Veličina 429.9 KB
    Datum 12.12.18.
    Veličina 58.1 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.2.19.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.