Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda INS40550 Schneider Electric

Prikaži sve OptiLine 45

OptiLine 45 - INS40550

Podne kutije

Slika proizvoda INS40550 Schneider Electric
Prikaži sve OptiLine 45
OptiLine 45 - INS40550
Podne kutije

OptiLine 50 - podni poklopac adapter za montažu stubova

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    OptiLine 50
    tip proizvoda ili komponente
    Adapter podnog poklopca
    kablovski instalacioni sistem
    Uslužna kutija
    Uslužni stubić
    količina po setu
    1 deo
    Dopunske informacije
    materijal
    Zinc chromium plated
    prečnik
    147 mm
    visina
    38 mm
    Okruženje
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...60 °C
    IP stepen zaštite
    IP44
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Италијански
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Inst. manual OL45/50 Floor grommet, Tube adaptor (Verzija 1)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.