Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda ISM10100 Schneider Electric

Prikaži sve OptiLine 45

OptiLine 45 - ISM10100

Parapetni razvod

Slika proizvoda ISM10100 Schneider Electric
Prikaži sve OptiLine 45
OptiLine 45 - ISM10100
Parapetni razvod

OptiLine 45 - parapet - 75x55 mm - PVC - bela - 2000 mm

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    OptiLine 45
    kablovski instalacioni sistem
    Parapetni razvod
    tip proizvoda ili komponente
    Instalacija kablovskih kanalica
    nijansa boje
    Bela RAL 9010
    količina po setu
    24 m
    segment tržišta
    Stambene zgrade
    Male komercijalne zgrade
    Dopunske informacije
    materijal parapetnog razvoda
    Plastika
    dimenzije parapetnog razvoda
    75 x 55 mm
    podela odeljaka
    1 odeljak
    lokacija za montiranje
    Internal
    način pričvršćivanja
    Sa zavrtnjima bez matice
    veličina otvora sa prednje strane
    45 mm
    materijal
    PVC (polivinil-hlorid)
    dužina
    2000 mm
    visina
    75 mm
    širina
    55 mm
    Okruženje
    standardi
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    NF C 68-102
    EN 50085-1 2005
    EN 50085-2-1 2002
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...60 °C
    IP stepen zaštite
    IP30
    IK stepen zaštite
    IK07
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Inst. manual Installation trunking, PVC (Verzija 4)
    Datum 18.9.17.
    Veličina 547.2 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Cable trunking system OptiLine 45 (Verzija 1.0)
    Datum 20.6.16.
    Veličina 50.1 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 23.2.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Cable trunking system (Verzija 1.0)
    Datum 30.9.11.
    Veličina 204.3 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Verzija 2.0)
    Datum 4.10.17.
    Veličina 176.1 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 23.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.