Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda ISM10105P Schneider Electric

Prikaži sve OptiLine 45

OptiLine 45 - ISM10105P

Parapetni razvod

Slika proizvoda ISM10105P Schneider Electric
Prikaži sve OptiLine 45
OptiLine 45 - ISM10105P
Parapetni razvod

OptiLine 45 - maska za plafon/zid - 75 x 55 mm - PC/ABS - polarno bela

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    OptiLine 45
    kablovski instalacioni sistem
    Parapetni razvod
    tip proizvoda ili komponente
    Maska za plafon/zid
    nijansa boje
    Polar white RAL 9003
    količina po setu
    Set od 1
    Dopunske informacije
    materijal parapetnog razvoda
    Plastika
    dimenzije parapetnog razvoda
    75 x 55 mm
    način pričvršćivanja
    Zatvaranje sa klikom
    materijal
    PC/ABS
    dužina
    22 mm
    visina
    130 mm
    širina
    82 mm
    Okruženje
    standardi
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1 : 2005
    EN 50085-2-1 : 2002
    NF C 68-102
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...60 °C
    IP stepen zaštite
    IP40
    IK stepen zaštite
    IK07
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Verzija 2.0)
    Datum 4.10.17.
    Veličina 176.1 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.