Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda K10D004NCH Schneider Electric

K10D004NCH

Slika proizvoda K10D004NCH Schneider Electric
K10D004NCH

stepenasti grebenasti prekidač - 1P - 60° - 10 A - za Ø 16 ili 22 mm

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony K
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletni grebenasti prekidač
    Ime komponente
    K10
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A
    Montaža proizvoda
    Prednja ugradnja
    Način pričvršćivanja
    Ø 16 ili 22 mm otvor
    Tip glave grebenastog prekidača
    Sa prednjom pločom 30 x 30 mm
    Tip glave uređaja
    Crna ručica
    Zaključavanje zakretne ručice
    Bez
    Natpis
    With metallic legend, 1 - 2 - 3 - 4 black marking
    Funkcija grebenastog prekidača
    Stepenasti grebenasti prekidač
    Povratak
    Bez
    Off položaj
    Bez Off pozicije
    Broj polova
    1P
    Pozicije prekidača
    Desno: 270° - 330° - 30° - 90°
    Ip stepen zaštite
    Kontaktni blok: IP20
    Glava: IP65 u skladu sa IEC 60529
    Dopunske informacije
    Broj koraka
    4
    Ugao grebenastog prekidača
    60 °
    [ui] nazivni napon izolacije
    440 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
    Nazivna snaga u w
    370 W AC-23A, 110/120 V monofazne
    750 W AC-23A, 220/240 V monofazne
    Nazivna snaga u hp
    0,33 hp pri 110/120 V AC, monofazne
    0,75 hp pri 220/240 V AC, monofazne
    [ie] nazivna struja ac
    10 A pri 400 V AC-1
    10 A pri 400 V AC-21A
    3 A pri 240 V AC-15
    6 A pri 120 V AC-15
    [ie] nazivna struja dc
    10 A pri 24 V rezistivno opterećenje
    0,3 A pri 220 V rezistivno opterećenje
    0,7 A pri 110 V rezistivno opterećenje
    Električna trajnost
    100000000 ciklusa
    Zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa IEC 60947-1
    Operacija kontakata
    Sporo isključenje
    Električna veza
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm²
    Mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    Cad ukupna širina
    30 mm
    Cad ukupna visina
    30 mm
    Cad ukupna dubina
    88 mm
    Masa proizvoda
    0,045 kg
    Okruženje
    Standardi
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    Sertifikacije proizvoda
    CULus
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…55 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    62 g
    Pakovanje 1 visina
    4 cm
    Pakovanje 1 širina
    4,1 cm
    Pakovanje 1 dužina
    10,5 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    S02