
telo za voltmetarski grebenasti prekidač - 3L i 1L-N - 45° - 12 A - za Ø 22 mm
Prikaži još karakteristika >-
Karakteristike
Osnovne informacije grupa proizvoda Harmony Ktip proizvoda ili komponente Telo grebenastog prekidačaime komponente K1[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 12 Asastav uređaja Kontaktni blokovi + pločica za montažufunkcija grebenastog prekidača Voltmetarski grebenasti prekidačtip merenja Između 3 faze i između 1 faze i nuleOFF položaj Sa Off pozicijompozicije prekidača Levo: 0° - 315°Desno: 0° - 45° - 90° - 135°montaža proizvoda Prednja ugradnjanačin pričvršćivanja Ø 22 mm otvormaterijal podnožja PlastikaDopunske informacije ugao grebenastog prekidača 45 °[Ui] nazivni napon izolacije 690 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 10 Anazivna snaga u W 600 W AC-3 / 230 V 1 phase conforming to IEC 947-31500 W AC-3 / 400 V 1 phase conforming to IEC 947-31100 W AC-3 / 230 V 3 phases conforming to IEC 947-38300 W AC-21 / 400 V 3 phases conforming to IEC 947-31500 W AC-3 / 690 V 3 phases conforming to IEC 947-32200 W AC-23A / 400 V 3 phases conforming to IEC 947-31500 W AC-3 / 500 V 3 phases conforming to IEC 947-32200 W AC-23A / 500 V 3 phases conforming to IEC 947-31500 W AC-3 / 400 V 3 phases conforming to IEC 947-31500 W AC-23A / 230 V 3 phases conforming to IEC 947-32200 W AC-23A / 690 V 3 phases conforming to IEC 947-34800 W AC-21 / 230 V 3 phases conforming to IEC 947-310500 W AC-21 / 500 - 660 V 3 phases conforming to IEC 947-3[Ie] nazivna struja AC 1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 947-5-12 A at 400 V AC-15 conforming to IEC 947-5-13 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 947-5-11.8 A at 690 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-32.8 A at 500 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-32.8 A at 690 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-33.3 A at 400 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-33.8 A at 500 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-34.6 A at 230 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-34.8 A at 400 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-35.6 A at 230 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3električna trajnost 1000000 cycles AC-151000000 cycles AC-21500000 cycles AC-23500000 cycles AC-3maksimalni radni ciklus 2.5 cyc/mn AC-212.5 cyc/mn AC-232.5 cyc/mn AC-38.333 cyc/mn AC-15struja kratkog spoja 10000 Azaštita od kratkog spoja 16 A by cartridge fuse, type gG[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV in isolating function6 kV conforming to IEC 947-1operacija kontakata Sporo isključenjepozitivno otvaranje Saelektrična veza Captive screw clamp terminals flexible, 2 x 1.5 mm²Captive screw clamp terminals solid, 1 x 2.5 mm²mehanička trajnost 1000000 ciklusamasa proizvoda 0.126 kgOkruženje standardi CENELEC EN 50013EN 60947-3 for power circuitEN 60947-5-1 for control circuitIEC 60947-3 for power circuitIEC 60947-5-1 for control circuitsertifikacije proizvoda CSA 240 V 1 hp monofazneCSA 240 V 3 hp trofazne 2 -polniUL 240 V 1 hp trofazneUL 240 V 0.33 hp monofazne 2 -polnitretman zaštite TCtemperatura okoline za rad uređaja -25...55 °Ctemperatura okoline za skladištenje -40...70 °Cotpornost na udare 30 gn conforming to IEC 68-2-27otpornost na vibracije 5 gn, 10...150 Hz conforming to IEC 68-2-6klasa zaštite protiv električnog udara Class II conforming to IEC 536Class II conforming to NF C 20-030Ugovorna garancija Garantni period 18 meseci -
Dokumenti i preuzimanja
Jezik- Kazakh
- Кинески
- Италијански
- Шпански
- Руски
- Француски
- Енглески
- Немачки
CADVeličinaDodaj u Moje dokumenteCam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, bodies (contact blocks + fixing plate), mounting by dia 22 mm hole (Verzija 1.0)Datum 17.10.11.Veličina 41 KBDatum 17.10.11.Veličina 1.9 KBDatum 17.10.11.Veličina 55.1 KBDatum 17.10.11.Veličina 4.2 KBCam switches,adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A,front mounting,by dia 22 mm hole, bodies (contact blocks + fixing plate) (Verzija 1.0)Datum 26.9.11.Veličina 34.4 KBDatum 26.9.11.Veličina 1 KBDatum 26.9.11.Veličina 37 KBDatum 26.9.11.Veličina 1.7 KBSertifikatVeličinaDodaj u Moje dokumenteK1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Verzija 1.0)K1, K2 Cam switches (Verzija 1.0)K1, K2 Cam switches (Verzija 1.0)K1 K2 K10 K30 K50 K63 K115 K150 Cam switches (Verzija 1.0)Uputstvo za montažuVeličinaDodaj u Moje dokumenteK1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Verzija 04)Izjava o saglasnostiVeličinaDodaj u Moje dokumente -
Najčešća tehnička pitanja
Nije pronađen nijedan rezultat.Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.