Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

voltmetarski grebenasti prekidač- 3L i 1L-N - 45° - 12 A - vijčana montaža

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony K
    tip proizvoda ili komponente
    Kompletni grebenasti prekidač
    ime komponente
    K1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    12 A
    lokacija za montiranje
    Prednji deo
    način pričvršćivanja
    Na više načina
    tip glave grebenastog prekidača
    With front plate 45 x 45 mm
    tip glave uređaja
    Black handle, length = 35 mm
    zaključavanje zakretne ručice
    Bez
    natpis
    With metallic legend, L1N - L1L2 - L2L3 - L3L1 black marking
    funkcija grebenastog prekidača
    Voltmetarski grebenasti prekidač
    povratak
    Bez
    tip merenja
    Između 3 faze i između 1 faze i nule
    OFF položaj
    Bez Off pozicije
    pozicije prekidača
    Levo: 0° - 315°
    Desno: 0° - 45° - 90°
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 529
    IP40 u skladu sa NF C 20-010
    Dopunske informacije
    ugao grebenastog prekidača
    45 °
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    nazivna snaga u W
    600 W AC-3 / 230 V 1 phase conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 1 phase conforming to IEC 947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 500 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    [Ie] nazivna struja AC
    1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
    2 A at 400 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
    3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
    1.8 A at 690 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
    2.8 A at 500 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
    2.8 A at 690 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
    3.3 A at 400 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
    3.8 A at 500 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
    4.6 A at 230 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
    4.8 A at 400 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
    5.6 A at 230 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
    električna trajnost
    1000000 cycles AC-15
    1000000 cycles AC-21
    500000 cycles AC-23
    500000 cycles AC-3
    maksimalni radni ciklus
    2.5 cyc/mn AC-21
    2.5 cyc/mn AC-23
    2.5 cyc/mn AC-3
    8.333 cyc/mn AC-15
    struja kratkog spoja
    10000 A
    zaštita od kratkog spoja
    16 A by cartridge fuse, type gG
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV in isolating function
    6 kV conforming to IEC 947-1
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    pozitivno otvaranje
    Sa
    električna veza
    Captive screw clamp terminals flexible, 2 x 1.5 mm²
    Captive screw clamp terminals solid, 1 x 2.5 mm²
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    CAD ukupna širina
    45 mm
    CAD ukupna visina
    45 mm
    CAD ukupna dubina
    97 mm
    masa proizvoda
    0.16 kg
    Okruženje
    standardi
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 for power circuit
    EN 60947-5-1 for control circuit
    IEC 60947-3 for power circuit
    IEC 60947-5-1 for control circuit
    sertifikacije proizvoda
    CSA 240 V 1 hp monofazne
    CSA 240 V 3 hp trofazne 2 -polni
    UL 240 V 1 hp trofazne
    UL 240 V 0.33 hp monofazne 2 -polni
    tretman zaštite
    TC
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...55 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na udare
    30 gn conforming to IEC 68-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn, 10...150 Hz conforming to IEC 68-2-6
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Kazakh
    • Кинески
    • Италијански
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Cam switches, operating heads (Verzija 1.0)
    Datum 16.9.17.
    Veličina 2.4 KB
    Datum 16.9.17.
    Veličina 56.5 KB
    Datum 16.9.17.
    Veličina 6.4 KB
    Datum 16.9.17.
    Veličina 41.5 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    K1 K2 K10 K30 K50 K63 K115 K150 Cam switches (Verzija 1.0)
    Datum 26.10.18.
    Veličina 446.6 KB
    K1, K2 Cam switches (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 1.4 MB
    K1, K2 Cam switches (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 30.7 KB
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Verzija 04)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    K1 K2 K10 Cam switches (Verzija 1.0)
    Datum 15.3.19.
    Veličina 408.9 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.