Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

izborni grebenasti prekidač- 3P-12 A-prednja montaža-crvena ruč.

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony K
    tip proizvoda ili komponente
    Kompletni grebenasti prekidač
    ime komponente
    K1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    12 A
    montaža proizvoda
    Prednja ugradnja
    način pričvršćivanja
    6 zavrtnjeva Ø 5.2 mm
    tip glave grebenastog prekidača
    With front plate 55 x 100 mm
    tip glave uređaja
    Red handle
    zaključavanje zakretne ručice
    Sa
    natpis
    With metallic legend, 1 - 0 - 2 black marking
    funkcija grebenastog prekidača
    Grebenasti prekidač za promenu izvora napajanja
    povratak
    Bez
    OFF položaj
    Sa Off pozicijom
    opis polova
    3P
    pozicije prekidača
    Levo: 0° - 300°
    Desno: 0° - 60°
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 529
    IP40 u skladu sa NF C 20-010
    Dopunske informacije
    ugao grebenastog prekidača
    60 °
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    nazivna snaga u W
    1500 W AC-3 / 500 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 1 phase conforming to IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    600 W AC-3 / 230 V 1 phase conforming to IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
    [Ie] nazivna struja AC
    1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1
    2 A at 400 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1
    3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1
    1.8 A at 690 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3
    2.8 A at 500 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3
    2.8 A at 690 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3
    3.3 A at 400 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3
    3.8 A at 500 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3
    4.6 A at 230 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3
    4.8 A at 400 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3
    5.6 A at 230 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3
    električna trajnost
    1000000 cycles AC-15
    1000000 cycles AC-21
    500000 cycles AC-23
    500000 cycles AC-3
    maksimalni radni ciklus
    2.5 cyc/mn AC-21
    2.5 cyc/mn AC-23
    2.5 cyc/mn AC-3
    8.333 cyc/mn AC-15
    struja kratkog spoja
    10000 A
    zaštita od kratkog spoja
    16 A by cartridge fuse, type gG
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV in isolating function
    6 kV conforming to IEC 60947-1
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    pozitivno otvaranje
    Sa
    električna veza
    Captive screw clamp terminals flexible, 2 x 1.5 mm²
    Captive screw clamp terminals solid, 1 x 2.5 mm²
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    CAD ukupna širina
    55 mm
    CAD ukupna visina
    100 mm
    CAD ukupna dubina
    73 mm
    masa proizvoda
    0.17 kg
    Okruženje
    standardi
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 for power circuit
    EN/IEC 60947-5-1 for control circuit
    sertifikacije proizvoda
    CSA 240 V 1 hp monofazne
    CSA 240 V 3 hp trofazne 2 -polni
    UL 240 V 1 hp trofazne
    UL 240 V 0.33 hp monofazne 2 -polni
    tretman zaštite
    TC
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...55 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na udare
    30 gn conforming to IEC 68-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn, 10...150 Hz conforming to IEC 68-2-6
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Class II conforming to IEC 536
    Class II conforming to NF C 20-030
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Cam switches, Changeover switches with ¿0¿ position, 3 pole (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Verzija 1.0)
    K1 K2 K10 K30 K50 K63 K115 K150 Cam switches (Verzija 1.0)
    Datum 26.10.18.
    Veličina 446.6 KB
    K1, K2 Cam switches (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 1.4 MB
    K1, K2 Cam switches (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 30.7 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    K1-K2...Z. Cam switches with key operated lock, Front mounting by 6 screws (Verzija 02)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    K1 K2 K10 Cam switches (Verzija 1.0)
    Datum 15.3.19.
    Veličina 408.9 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.