Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda K1Q034NL Schneider Electric
Nije u prodaji

K1Q034NL

Green premium brand logo
Slika proizvoda K1Q034NL Schneider Electric
Nije u prodaji
K1Q034NL
Green premium brand logo

telo grebenastog prekidača - 4P - 45° - 12 A - prednja montaža

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 23 јануар 2021
Kraj radnog veka 23 јануар 2021
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony K
    Tip proizvoda ili komponente
    Telo grebenastog prekidača
    Ime komponente
    K1
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    12 A
    Sastav uređaja
    Kontaktni blokovi + pločica za montažu
    Funkcija grebenastog prekidača
    Stepenasti grebenasti prekidač
    Off položaj
    Bez Off pozicije
    Broj polova
    4P
    Pozicije prekidača
    Desno: 0° - 45° - 90° - 135°
    Lokacija za montiranje
    Prednji deo
    Način pričvršćivanja
    Na više načina
    Materijal podnožja
    Plastika
    Dopunske informacije
    Broj koraka
    4
    Ugao grebenastog prekidača
    45 °
    [ui] nazivni napon izolacije
    690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
    [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    Nazivna snaga u w
    10500 W AC-21, 500 - 660 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    1100 W AC-3, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    1500 W AC-23A, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V monofazne u skladu sa IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    1500 W AC-3, 500 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-3, 690 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 500 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 690 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    4800 W AC-21, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    600 W AC-3, 230 V monofazne u skladu sa IEC 947-3
    8300 W AC-21, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
    [ie] nazivna struja ac
    1.8 A at 690 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
    2,8 A pri 500 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
    2,8 A pri 690 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
    3,3 A pri 400 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
    3,8 A pri 500 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
    4,6 A pri 230 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
    4,8 A pri 400 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
    5,6 A pri 230 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
    1 A pri 500 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1
    2 A pri 400 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1
    3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
    Električna trajnost
    1000000 ciklusa AC-15
    1000000 cycles AC-21
    500000 ciklusa AC-23
    500000 cycles AC-3
    Maksimalni radni ciklus
    2.5 cyc/mn AC-21
    2,5 ciklusa/min AC-23
    2,5 ciklusa/min AC-3
    8,333 ciklusa/min AC-15
    Struja kratkog spoja
    10000 A
    Zaštita od kratkog spoja
    16 A rastavni uložak osigurač, tip gG
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u funkciji izolacije
    6 kV u skladu sa IEC 947-1
    Operacija kontakata
    Sporo isključenje
    Pozitivno otvaranje
    Sa
    Električna veza
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm²
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 1 x 2.5 mm²
    Mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    Masa proizvoda
    0,296 kg
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-3 za kolo napajanja
    EN/IEC 60947-5-1 za upravljačko kolo
    CENELEC EN 50013
    Sertifikacije proizvoda
    CSA 240 V 1 hp 1 phase
    CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pole(s)
    UL 240 V