Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Canalis KT
Slika proizvoda KTA1600LC4A Schneider Electric

KTA1600LC4A

Green premium brand logo
Slika proizvoda KTA1600LC4A Schneider Electric
KTA1600LC4A
Green premium brand logo

Canalis - Al upravni lakat - 1600A - 3L+N+PE - standardni

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Canalis
    Ime proizvoda
    KT
    Tip proizvoda ili komponente
    Lakat
    Opis sabirnice
    Standardni element
    Kratko ime uređaja
    KTA
    Primena uređaja
    Promena smera
    Materijal
    Aluminijum
    [ie] nazivna radna struja
    1600 A pri 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    Tip promene pravca
    direction 1: edgewise to upward
    Radni ugao
    90 °
    earth conductor
    Standardno uzemljenje
    short-circuit level
    Standardna verzija
    Zaštitna oprema
    Jedinica šinskog razvoda
    Spojni element
    Dopunske informacije
    Materijal kućišta
    Poliesterski film
    Materijal kontakata
    Bakar
    [ue] nazivni napon
    1000 V
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ui] nazivni napon izolacije
    1000 V
    [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
    65 kA
    [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    143 kA
    Magnetno polje
    0,9 µT
    Granično termičko naprezanje
    4225 A².s
    Thdi
    0…15 % 1600 A
    15…33 % 2000 A
    33…100 % 2500 A
    Maksimalni pad napona
    <0,0037 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    <0,0038 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    <0,0036 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    <0,0034 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    Pozicija nultog provodnika
    Desno
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Tip dimenzije
    Deo za spajanje
    Širina
    140 mm
    Visina
    164 mm
    Dužina
    smera 1: 320 mm
    Boja
    White (RAL 9001)
    Linearno opterećenje
    22 kg/m
    Okruženje
    Ip stepen zaštite
    IP55 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % od In)
    35…40 °C (97 % od In)
    40…45 °C (93 % od In)
    45…50 °C (90 % od In)
    50…55 °C (86 % od In)
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    14,784 kg
    Pakovanje 1 visina
    14 cm
    Pakovanje 1 širina
    46,2 cm
    Pakovanje 1 dužina
    46,2 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva