Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Canalis KT
Slika proizvoda KTA2500EL35 Schneider Electric

KTA2500EL35

Slika proizvoda KTA2500EL35 Schneider Electric
KTA2500EL35

Canalis - Al napojna jedinica N5 suvi transformator - 2500A - 3L+PE - po meri

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Canalis
    Ime proizvoda
    KT
    Tip proizvoda ili komponente
    Ravna napojna jedinica
    Kratko ime uređaja
    KTA
    Primena uređaja
    Vodni dužni deo
    Napajanje
    Suvi transformator
    Materijal
    Aluminijum
    [ie] nazivna radna struja
    2500 A at 35 °C
    Pozicija nultog provodnika
    Desno
    earth conductor
    Standardno uzemljenje
    short-circuit level
    Standardna verzija
    Zaštitna oprema
    Jedinica šinskog razvoda
    Dopunske informacije
    Materijal kućišta
    Poliesterski film
    Materijal kontakata
    Bakar
    [ue] nazivni napon
    1000 V
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ui] nazivni napon izolacije
    1000 V
    [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
    113 kA
    [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    248 kA
    Magnetno polje
    1,6 µT
    Granično termičko naprezanje
    6400 A².s
    Thdi
    0…15 % 2500 A
    15…33 % 3200 A
    33…100 % 4000 A
    Maksimalni pad napona
    <0,0024 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    <0,0025 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    <0,0024 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    <0.0022 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    Način montiranja
    Zavrtnjima
    Nosači za montažu
    Ploča
    polarity
    3L + PE
    Broj otcepnih mesta
    0
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Tip dimenzije
    Napravljeno po meri
    Povezivanje
    470…700 mm
    Širina montažne šine
    200 mm
    Dubina
    150 mm
    Visina
    350 mm
    Dužina
    direction 1: 235 mm
    1600 mm
    Boja
    White (RAL 9001)
    Linearno opterećenje
    25 kg/m
    Okruženje
    Ip stepen zaštite
    IP55 u skladu sa IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK08 u skladu sa IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    53 kg
    Pakovanje 1 visina
    45 cm
    Pakovanje 1 širina
    40 cm
    Pakovanje 1 dužina
    168 cm