Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Canalis KT
Slika proizvoda KTB0074ZA4 Schneider Electric

KTB0074ZA4

Green premium brand logo
Slika proizvoda KTB0074ZA4 Schneider Electric
KTB0074ZA4
Green premium brand logo

Canalis - šipke i donji nosač za vertikalni fiksator - V74 mm

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Canalis
    Ime proizvoda
    KT
    Tip proizvoda ili komponente
    Viseći nosač
    Kratko ime uređaja
    KTB
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Canalis KT kablovske kanalice
    Dopunske informacije
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor nosača
    Montaža uređaja za pričvršćenje
    Okačen o navojnu šipku
    Horizontalna udaljenost
    2 m
    Standardi
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Širina
    160 mm
    Dubina
    69 mm
    Visina
    74 mm
    Masa proizvoda
    3,2 kg
    Količina po setu
    Set od 2
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    3,2 kg
    Pakovanje 1 visina
    7,4 cm
    Pakovanje 1 širina
    16 cm
    Pakovanje 1 dužina
    8,3 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Bez PVC
    Da
    Učinak u vezi sa sadržajem halogena
    Proizvod bez halogena
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • Српски5
    • Енглески10