Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Canalis KT
Slika proizvoda KTC2500CP41 Schneider Electric

KTC2500CP41

Green premium brand logo
Slika proizvoda KTC2500CP41 Schneider Electric
KTC2500CP41
Green premium brand logo

Canalis - Cu upravni i ravni N1 Z element - 2500A - 3L+N+PE

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Canalis
    Ime proizvoda
    KT
    Tip proizvoda ili komponente
    Višestruki lakat
    Opis sabirnice
    Standardni element
    Kratko ime uređaja
    KTC
    Primena uređaja
    Promena smera
    Materijal
    Bakar
    [ie] nazivna radna struja
    2500 A pri 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    Tip promene pravca
    direction 1: flat to right
    direction 2: edgewise to upward
    Radni ugao
    90 °
    earth conductor
    Standardno uzemljenje
    short-circuit level
    Standardna verzija
    Zaštitna oprema
    Spojni element
    Jedinica šinskog razvoda
    Dopunske informacije
    Materijal kućišta
    Poliesterski film
    Materijal kontakata
    Bakar
    [ue] nazivni napon
    1000 V
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ui] nazivni napon izolacije
    1000 V
    [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
    80 kA
    [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    176 kA
    Magnetno polje
    1,3 µT
    Granično termičko naprezanje
    6400 A².s
    Thdi
    33…100 % 1600 A
    15…33 % 2000 A
    0…15 % 2500 A
    Maksimalni pad napona
    <0,0018 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    <0,0015 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
    <0.0018 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0018 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    Pozicija nultog provodnika
    Desno
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Tip dimenzije
    Napravljeno po meri
    Širina
    140 mm
    Visina
    smera 2: 260…639 mm
    Boja
    White (RAL 9001)
    Dužina
    direction 1: 300 mm
    smera 3: 340 mm
    Linearno opterećenje
    60 kg/m
    Okruženje
    Ip stepen zaštite
    IP55 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % od In)
    35…40 °C (95 % of In)
    40…45 °C (90 % of In)
    45…50 °C (84 % of In)
    50…55 °C (79 % of In)
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    88,200 kg
    Pakovanje 1 visina
    3,500 dm
    Pakovanje 1 širina
    4,820 dm
    Pakovanje 1 dužina
    8,720 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima