Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LC1D25P7 Schneider Electric

Prikaži sve TeSys D

TeSys D - LC1D25P7

Kontaktori

Slika proizvoda LC1D25P7 Schneider Electric
Prikaži sve TeSys D
TeSys D - LC1D25P7
Kontaktori

TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 230 V AC kalem

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    ime proizvoda
    TeSys D
    tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    kratko ime uređaja
    LC1D
    primena kontaktora
    Upravljanje motorom
    Rezistivno opterećenje
    kategorija upotrebe
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    opis polova
    3P
    sastav energetskih kontakata
    3 NO
    [Ue] nazivni napon
    <= 300 V DC for power circuit
    <= 690 V AC 25...400 Hz za kolo napajanja
    maksimalna [Ie] nazivna radna struja
    25 A (<= 60 °C) pri <= 440 V AC AC-3 za kolo napajanja
    40 A (<= 60 °C) pri <= 440 V AC AC-1 za kolo napajanja
    snaga motora kW
    11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    snaga motora hp
    2 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    7.5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    7.5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    15 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    20 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    tip upravljačkog kola
    AC 50/60 Hz
    napon upravljačkog kola
    230 V AC 50/60 Hz
    sastav pomoćnog kontakta
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa IEC 60947
    kategorija prenapona
    III
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    40 A pri <= 60 °C za kolo napajanja
    10 A pri <= 60 °C za signalno kolo
    Irms nazivna moć uključenja
    450 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
    140 A AC za signalno kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
    250 A DC za signalno kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
    nazivna prekidna moć
    450 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    120 A <= 40 °C 1 min kolo napajanja
    240 A <= 40 °C 10 s kolo napajanja
    380 A <= 40 °C 1 s kolo napajanja
    50 A <= 40 °C 10 min kolo napajanja
    100 A 1 s signalno kolo
    120 A 500 ms signalno kolo
    140 A 100 ms signalno kolo
    pripadajući osigurač
    40 A gG pri <= 690 V koordinacija tip 2 za kolo napajanja
    63 A gG pri <= 690 V koordinacija tip 1 za kolo napajanja
    10 A gG za signalno kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
    prosečna impedansa
    2 mOhm pri 50 Hz - Ith 40 A za kolo napajanja
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V za kolo napajanja sertifikacije CSA
    600 V za kolo napajanja sertifikacije UL
    690 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947-4-1
    690 V za signalno kolo u skladu sa IEC 60947-1
    600 V for signalling circuit certifications CSA
    600 V for signalling circuit certifications UL
    električna trajnost
    1.65 Mcycles 25 A AC-3 at Ue <= 440 V
    1.4 Mcycles 40 A AC-1 at Ue <= 440 V
    snaga disipacije po polu
    3.2 W AC-1
    1.25 W AC-3
    sigurnosni poklopac
    Sa
    nosači za montažu
    Šina
    Ploča
    standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    sertifikacija proizvoda
    UL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    CSA
    GOST
    DNV
    GL
    RINA
    povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2.5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    Kolo napajanja : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1.5...10 mm² - krutost kabla: jednožični - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: jednožični - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: jednožični - bez kablovski završetak
    Kolo napajanja : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 2.5...10 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    Kolo napajanja : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2.5...10 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    Kolo napajanja : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...10 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
    Kolo napajanja : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1.5...6 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    Kolo napajanja : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2.5...10 mm² - krutost kabla: jednožični - bez kablovski završetak
    moment pritezanja
    Upravljačko kolo : 1.7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
    Upravljačko kolo : 1.7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
    Kolo napajanja : 2.5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
    Kolo napajanja : 2.5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
    vreme uključenja/isključenja
    4...19 ms otvaranje
    12...22 ms closing
    nivo sigurnosne pouzdanosti
    B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
    mehanička trajnost
    15 Mcycles
    maksimalni radni ciklus
    3600 cyc/h pri <= 60 °C
    Dopunske informacije
    tehnologija kalema
    Bez ugrađenog prigušivača
    ograničenje napona upravljačkog kola
    0.3...0.6 Uc drop-out at 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc operational at 60 °C, AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc operational at 60 °C, AC 60 Hz
    udarna snaga u VA
    70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    snaga držanja u VA
    7.5 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    disipacija toplote
    2...3 W at 50/60 Hz
    tip pomoćnog kontakta
    Tip mehanički povezani (1 NO + 1 NC) u skladu sa IEC 60947-5-1
    Tip preslikani kontakt (1 NC) u skladu sa IEC 60947-4-1
    frekvencija signalnog kola
    25...400 Hz
    minimalna struja preklapanja
    5 mA za signalno kolo
    minimalni napon preklapanja
    17 V za signalno kolo
    vreme nepreklapanja
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    otpornost izolacije
    > 10 MOhm za signalno kolo
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
    zaštitni tretman
    TH u skladu sa IEC 60068-2-30
    stepen zaprljanosti
    3
    temperatura okoline za rad uređaja
    -5...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -60...80 °C
    dopustiva temperatura u okolini uređaja
    -40...70 °C na Uc
    nadmorska visina za rad uređaja
    3000 m bez smanjenja karakteristika usled temperature
    otpornost na vatru
    850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
    otpornost na plamen
    V1 u skladu sa UL 94
    mehanička robusnost
    Vibracije kontaktor nije u radu 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibracije na kontaktor u radu 4 Gn, 5...300 Hz
    Udara na kontaktor u radu 15 Gn za 11 ms
    Udara kontaktor nije u radu 8 Gn za 11 ms
    visina
    85 mm
    širina
    45 mm
    dubina
    92 mm
    masa proizvoda
    0.37 kg
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for LC1D25P7: TeSys D contactors for control in category AC-1 - For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CCC TeSys D - LC.D25-38, Indonesia (Verzija 1.0)
    Datum 10.11.17.
    Veličina 2.7 MB
    CB Certificate TeSys D - S2-3P Indonesia (Verzija 1.0)
    Datum 10.11.17.
    Veličina 1.5 MB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Verzija 09)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Verzija 1.0)
    Datum 20.11.17.
    Veličina 168.8 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys D contactors 25 to 38 A AC version - PEP (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.