Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys D
Slika proizvoda LC1D80004B7 Schneider Electric

LC1D80004B7

Green premium brand logo
Slika proizvoda LC1D80004B7 Schneider Electric
LC1D80004B7
Green premium brand logo

TeSys D kontaktor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 24 V AC 50/60 Hz kalem

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    TeSys
    Ime proizvoda
    TeSys D
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    Kratko ime uređaja
    LC1D
    Primena kontaktora
    Rezistivno opterećenje
    Kategorija upotrebe
    AC-1
    Broj polova
    4P
    power pole contact composition
    4 NO
    [ue] nazivni napon
    Power circuit: <= 300 V DC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 690 V AC
    [ie] nazivna struja
    125 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    Tip upravljačkog kola
    AC at 50/60 Hz
    Napon upravljačkog kola
    24 V AC 50/60 Hz
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV conforming to IEC 60947
    Kategorija prenapona
    III
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    125 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms nazivna moć uključenja
    1100 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    Nazivna prekidna moć
    1100 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    640 A 40 °C - 10 s for power circuit
    990 A 40 °C - 1 s for power circuit
    135 A 40 °C - 10 min for power circuit
    320 A 40 °C - 1 min for power circuit
    Pripadajući osigurač
    200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    Prosečna impedansa
    0.8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for power circuit
    [ui] nazivni napon izolacije
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Power circuit: 1000 V conforming to IEC 60947-4-1
    Električna trajnost
    0.8 Mcycles 125 A AC-1 at Ue <= 440 V
    Snaga disipacije po polu
    12.5 W AC-1
    Front cover
    Bez
    Nosači za montažu
    Ploča
    Šina
    Standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Sertifikacija proizvoda
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    DNV
    UL
    BV
    CSA
    RINA
    CCC
    GOST
    Povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
    Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
    Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Power circuit: connector 1 cable(s) 4…50 mm²flexible without cable end
    Power circuit: connector 2 cable(s) 4…25 mm²flexible without cable end
    Power circuit: connector 1 cable(s) 4…50 mm²flexible with cable end
    Power circuit: connector 2 cable(s) 4…16 mm²flexible with cable end
    Power circuit: connector 1 cable(s) 4…50 mm²solid without cable end
    Power circuit: connector 2 cable(s) 4…25 mm²solid without cable end
    Moment pritezanja
    Control circuit: 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Power circuit: 12 N.m - on connector - with screwdriver flat Ø 6 to Ø 8 mm
    Power circuit: 12 N.m - on connector hexagonal screw head 4 mm
    Vreme uključenja/isključenja
    20...35 ms closing
    6...20 ms opening
    Nivo sigurnosne pouzdanosti
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    Mehanička trajnost
    4 miliona ciklusa
    Maksimalni radni ciklus
    3600 cyc/h 60 °C
    Dopunske informacije
    Tehnologija kalema
    Bez ugrađenog prigušivača
    Ograničenje napona upravljačkog kola
    0.85...1.1 Uc (-40…55 °C):operational AC 60 Hz
    0.3...0.6 Uc -40…70 °C propad napona AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc (-40…55 °C):operational AC 50 Hz
    1...1.1 Uc (55…70 °C):operational AC 50/60 Hz
    Udarna snaga u va
    245 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    245 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    Snaga držanja u va
    26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    Disipacija toplote
    6…10 W at 50/60 Hz
    Kompatibilnost kontakta
    M1
    Kompatibilnost
    LC1D
    Okruženje