Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys D
Slika proizvoda LC1DT326BL Schneider Electric

LC1DT326BL

Green premium brand logo
Slika proizvoda LC1DT326BL Schneider Electric
LC1DT326BL
Green premium brand logo

TeSys D kontaktor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V DC kalem mala potroš.

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    TeSys
    Ime proizvoda
    TeSys D
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    Kratko ime uređaja
    LC1D
    Primena kontaktora
    Rezistivno opterećenje
    Kategorija upotrebe
    AC-1
    Broj polova
    4P
    power pole contact composition
    4 NO
    [ue] nazivni napon
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [ie] nazivna struja
    32 A 60 °C) pri <= 440 V AC AC-1 za kolo napajanja
    Tip upravljačkog kola
    DC low consumption
    Napon upravljačkog kola
    24 V DC
    Sastav pomoćnog kontakta
    1 NO + 1 NC
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC 60947
    Kategorija prenapona
    III
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    32 A pri <60 °C za kolo napajanja
    Irms nazivna moć uključenja
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    300 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
    Nazivna prekidna moć
    300 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    40 A pri <40 °C - 10 min za kolo napajanja
    84 A pri <40 °C - 1 min za kolo napajanja
    145 A pri <40 °C - 10 s za kolo napajanja
    240 A pri <40 °C - 1 s za kolo napajanja
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    Pripadajući osigurač
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    50 A gG pri <= 690 V koordinacija tip 1 za kolo napajanja
    35 A gG pri <= 690 V koordinacija tip 2 za kolo napajanja
    Prosečna impedansa
    2,5 mΩ - Ith 32 A 50 Hz za kolo napajanja
    [ui] nazivni napon izolacije
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Električna trajnost
    1 miliona ciklusa 32 A AC-1 pri Ue <= 440 V
    Snaga disipacije po polu
    2,5 W AC-1
    Front cover
    Sa
    Nosači za montažu
    Šina
    Ploča
    Standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Sertifikacija proizvoda
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    DNV
    CSA
    UL
    BV
    GOST
    CCC
    RINA
    Povezivanje - priključci
    Control circuit: lugs-ring terminals (external diameter: 8 mm)
    Power circuit: lugs-ring terminals (external diameter: 8 mm)
    Moment pritezanja
    Control circuit: 1.7 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm M3.5
    Control circuit: 1.7 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver Philips No 2 M3.5
    Power circuit: 1.8 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm M3.5
    Power circuit: 1.8 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver Philips No 2 M3.5
    Vreme uključenja/isključenja
    65.45...88.55 ms closing
    20...30 ms opening
    Nivo sigurnosne pouzdanosti
    B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
    Mehanička trajnost
    30 miliona ciklusa
    Maksimalni radni ciklus
    3600 cyc/h 60 °C
    Dopunske informacije
    Tehnologija kalema
    Ugrađeni dvosmerni limiter
    Ograničenje napona upravljačkog kola
    0.1...0.3 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
    0.8...1.25 Uc (-40…60 °C):operational DC
    1...1.25 Uc (60…70 °C):operational DC
    Vremenska konstanta
    40 milisekundi
    Udarna snaga u w
    2.4 W (at 20 °C)
    Snaga držanja u w
    2.4 W at 20 °C
    Tip pomoćnog kontakta
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    Fre