Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys D
Slika proizvoda LC1DT80A3V7 Schneider Electric
Nije u prodaji

LC1DT80A3V7

Green premium brand logo
Slika proizvoda LC1DT80A3V7 Schneider Electric
Nije u prodaji
LC1DT80A3V7
Green premium brand logo

TeSys D kontaktor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 400 V AC 50/60 Hz kalem

Prikaži još karakteristika
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    TeSys
    Ime proizvoda
    TeSys D
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    Kratko ime uređaja
    LC1D
    Primena kontaktora
    Rezistivno opterećenje
    Kategorija upotrebe
    AC-1
    Broj polova
    4P
    power pole contact composition
    4 NO
    [ue] nazivni napon
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [ie] nazivna struja
    80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    Tip upravljačkog kola
    AC at 50/60 Hz
    Napon upravljačkog kola
    400 V AC 50/60 Hz
    Sastav pomoćnog kontakta
    1 NO + 1 NC
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC 60947
    Kategorija prenapona
    III
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    80 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms nazivna moć uključenja
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    1000 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
    Nazivna prekidna moć
    1000 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    520 A pri <40 °C - 10 s za kolo napajanja
    900 A pri <40 °C - 1 s za kolo napajanja
    110 A pri <40 °C - 10 min za kolo napajanja
    260 A pri <40 °C - 1 min za kolo napajanja
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    Pripadajući osigurač
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    125 A gG pri <= 690 V koordinacija tip 1 za kolo napajanja
    125 A gG pri <= 690 V koordinacija tip 2 za kolo napajanja
    Prosečna impedansa
    1,6 mΩ - Ith 80 A 50 Hz za kolo napajanja
    [ui] nazivni napon izolacije
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Električna trajnost
    1,4 miliona ciklusa 80 A AC-1 pri Ue <= 440 V
    Snaga disipacije po polu
    10,2 W AC-1
    Front cover
    Sa
    Nosači za montažu
    Ploča
    Šina
    Standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Sertifikacija proizvoda
    BV
    DNV
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GOST
    CCC
    GL
    CSA
    RINA
    Povezivanje - priključci
    Control circuit: spring terminals 1 cable(s) 2.5 mm²flexible without cable end
    Control circuit: spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm²flexible without cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 1 cable(s) 1…35 mm²flexible without cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 2 cable(s) 1…25 mm²flexible without cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 1 cable(s) 1…35 mm²flexible with cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 2 cable(s) 1…25 mm²flexible with cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 1 cable(s) 1…35 mm²solid without cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 2 cable(s) 1…25 mm²solid without cable end
    Moment pritezanja
    Kolo napajanja: 8 N.m - na vijčani priključni blokovi - kabl 25…35 mm² šestougaona 4 mm
    Power circuit: 5 N.m - on screw clamp terminals - cable 2.5…25 mm² hexagonal screw head 4 mm
    Vreme uključenja/isključenja
    4...19 ms opening
    12...26 ms closing
    Nivo sigurnosne pouzdanosti
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    Mehanička trajnost
    6 miliona ciklusa
    Maksimalni radni ciklus
    3600 cyc/h 60 °C
    Dopunske informacije
    Tehnologija kalema
    Bez ugrađenog prigušivača
    Ograničenje napona upravljačkog kola
    0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
    1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
    Udarna snaga u va
    140 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)