Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

TeSys F kontaktor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 275 A - kalem 230 V AC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    ime proizvoda
    TeSys F
    tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    kratko ime uređaja
    LC1F
    primena kontaktora
    Rezistivno opterećenje
    kategorija upotrebe
    AC-1
    opis polova
    4P
    raspored kontakata
    4 NO
    [Ue] nazivni napon
    <= 460 V DC
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] nazivna struja
    275 A (<= 40 °C) at <= 440 V AC-1
    napon upravljačkog kola
    230 V AC 40...400 Hz
    Dopunske informacije
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    kategorija prenapona
    III
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    275 A pri <= 40 °C
    nazivna prekidna moć
    1480 A u skladu sa IEC 60947-4-1
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    1500 A <= 40 °C 10 s
    920 A <= 40 °C 30 s
    740 A <= 40 °C 1 min
    500 A <= 40 °C 3 min
    400 A <= 40 °C 10 min
    pripadajući osigurač
    200 A aM pri <= 440 V
    315 A gG pri <= 440 V
    prosečna impedansa
    0.33 mΩ pri 50 Hz - Ith 275 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
    1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
    snaga disipacije po polu
    12 W AC-3
    25 W AC-1
    nosači za montažu
    Ploča
    standardi
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    sertifikacija proizvoda
    ABS
    BV
    CCC
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    RMRoS
    UL
    CB
    povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2.5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    Kolo napajanja : 5-položajni utični konektor 1 kabl(ovi) 150 mm²
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: jednožični - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: jednožični - bez kablovski završetak
    Kolo napajanja : prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 150 mm²
    Kolo napajanja : povezivanje na zavrtanj
    Power circuit : bar 2 x (25 x 3 mm)
    moment pritezanja
    Upravljačko kolo : 1.2 N.m
    Kolo napajanja : 18 N.m
    ograničenje napona upravljačkog kola
    0.35...0.55 Uc pri 55 °C propad napona 50/60 Hz
    0.85...1.1 Uc pri 55 °C u radu 50/60 Hz
    udarna snaga u VA
    805 VA pri 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    970 VA pri 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    snaga držanja u VA
    55 VA pri 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    66 VA pri 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    disipacija toplote
    18...24 W
    vreme uključenja/isključenja
    35 ms closing (at Uc)
    130 ms opening (at Uc)
    mehanička trajnost
    10 M ciklusa
    maksimalni radni ciklus
    2400 cyc/h at <= 55 °C
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP2x prednja strana sa poklopcima (poručiti posebno) u skladu sa IEC 60529
    IP2x prednja strana sa poklopcima (poručiti posebno) u skladu sa VDE 0106
    zaštitni tretman
    TH
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -5...55 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -60...80 °C
    dopustiva temperatura u okolini uređaja
    -40...70 °C
    nadmorska visina za rad uređaja
    3000 m without derating
    mehanička robusnost
    Vibracije resistance kontaktor nije u radu 2 Gn, 5...300 Hz
    Udara resistance na kontaktor u radu 15 Gn za 11 ms
    Vibrations resistance contactor closed 5 Gn, 5...300 Hz
    Shocks resistance contactor open 7 Gn for 11 ms
    visina
    174 mm
    širina
    208.5 mm
    dubina
    181 mm
    masa proizvoda
    5.45 kg
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys F1854 contactor (Verzija 1.0)
    Datum 9.2.17.
    Veličina 342.2 KB
    Datum 9.2.17.
    Veličina 958.9 KB
    NSX100/160/250 4P; VigiCompact circuit breaker (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CCC TeSys F - LC.F185-225, Czech Republic (Verzija 1.0)
    Datum 10.11.17.
    Veličina 2.1 MB
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    LC1 F115...F1250 Contactors (Verzija 04)
    Datum 21.6.18.
    Veličina 6.8 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Verzija 2.0)
    Datum 1.12.15.
    Veličina 181.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Verzija 1.0)
    Datum 10.11.17.
    Veličina 83.5 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys contactor LC1F (Verzija 2.0)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 197.1 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.