Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LC1SKGC310P7 Schneider Electric

Prikaži sve TeSys SK i SK GC minijaturni kontaktori

TeSys SK i SK GC minijaturni kontaktori - LC1SKGC310P7

Minijaturni kontaktori

Slika proizvoda LC1SKGC310P7 Schneider Electric
Prikaži sve TeSys SK i SK GC minijaturni kontaktori
TeSys SK i SK GC minijaturni kontaktori - LC1SKGC310P7
Minijaturni kontaktori

TeSys SK mini kontaktor - 3P (3 NO) - AC-3 - 690 V 9 A - 230 V AC kalem

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    ime proizvoda
    TeSys SK
    tip proizvoda ili komponente
    Minijaturni kontaktor
    kratko ime uređaja
    LC1SKGC
    primena kontaktora
    Upravljanje motorom
    Rezistivno opterećenje
    kategorija upotrebe
    AC-3
    AC-1
    kompozicija kontakta
    3P
    raspored kontakata
    3 NO
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz for power circuit
    690 V AC <= 400 Hz for signalling circuit
    maksimalna [Ie] nazivna radna struja
    20 A (<= 50 °C) AC AC-1
    9 A at <= 400 V AC AC-3
    snaga motora kW
    4 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    1.1 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
    tip upravljačkog kola
    AC 50/60 Hz
    napon upravljačkog kola
    230 V AC 50/60 Hz
    sastav pomoćnog kontakta
    1 NO
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    20 A at <= 55 °C for power circuit
    10 A at <= 55 °C for signalling circuit
    Irms nazivna moć uključenja
    85 A AC conforming to NF C 63-110
    85 A AC conforming to IEC 60947
    nazivna prekidna moć
    68 A at <= 400 V conforming to NF C 63-110
    68 A at <= 400 V conforming to IEC 60947
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    60 A <= 55 °C power circuit
    pripadajući osigurač
    20 A gI pri <= 440 V za kolo napajanja
    10 A gI za signalno kolo u skladu sa IEC 60947
    10 A gI za signalno kolo u skladu sa VDE 0660
    prosečna impedansa
    4 mOhm pri 50 Hz - Ith 20 A za kolo napajanja
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V for power circuit conforming to CSA C22.2 No 14
    690 V for power circuit conforming to BS 5424
    690 V for power circuit conforming to IEC 60947
    690 V for power circuit conforming to UL 508
    690 V for power circuit conforming to VDE 0110 group C
    nosači za montažu
    Panel
    Šina
    standardi
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    BS 5424
    sertifikacija proizvoda
    cULus
    povezivanje - priključci
    5-položajni utični konektor 1 kabl(ovi) 1.5...6 mm² - krutost kabla: jednožični
    Connector 2 cable(s) 1.5...4 mm² - cable stiffness: solid
    5-položajni utični konektor 1 kabl(ovi) 0.5...6 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    5-položajni utični konektor 2 kabl(ovi) 0.35...2.5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    5-položajni utični konektor 1 kabl(ovi) 0.35...6 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    5-položajni utični konektor 2 kabl(ovi) 0.35...1.5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    moment pritezanja
    Kolo napajanja : 0.8 N.m - na 5-položajni utični konektor - sa odvijačem pozidriv No 1
    vreme uključenja/isključenja
    6...8 ms coil de-energisation and NO opening
    7...14 ms coil energisation and NO closing
    mehanička trajnost
    10 Mcycles
    maksimalni radni ciklus
    1200 cyc/h
    Dopunske informacije
    ograničenje napona upravljačkog kola
    0.85...1.1 Uc at <= 55 °C operational 50/60 Hz
    0.2...0.75 Uc at <= 55 °C drop-out 50/60 Hz
    udarna snaga u VA
    23 VA pri 20 °C 50/60 Hz
    snaga držanja u VA
    4.9 VA at 20 °C 50/60 Hz
    disipacija toplote
    1.5 W at 50/60 Hz
    frekvencija signalnog kola
    <= 400 Hz
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP2x u skladu sa VDE 0106
    zaštitni tretman
    TC conforming to IEC 60068
    TC conforming to DIN 50015
    temperatura okoline za rad uređaja
    -20...50 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -50...70 °C
    nadmorska visina za rad uređaja
    2000 m bez smanjenja karakteristika usled temperature
    visina
    58 mm
    širina
    45 mm
    dubina
    56 mm
    masa proizvoda
    0.175 kg
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Mini-contactors TeSys SK for use in modular panels, width 45 mm, number of phases: 4P, auxiliary contacts (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    LC1/LP1SK - CA2/CA3SK Mini contactors and auxiliary contactors (Verzija 03)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.