Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys D
Slika proizvoda LC2D38P7 Schneider Electric

LC2D38P7

Green premium brand logo
Slika proizvoda LC2D38P7 Schneider Electric
LC2D38P7
Green premium brand logo

TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    TeSys
    Ime proizvoda
    TeSys D
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor za promenu smera
    Kratko ime uređaja
    LC2D
    Primena kontaktora
    Upravljanje motorom
    Rezistivno opterećenje
    Kategorija upotrebe
    AC-3
    AC-1
    Prezentacija uređaja
    Prefabrikovan sa promenom redosleda faza
    Broj polova
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [ue] nazivni napon
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Kolo napajanja: <= 300 V DC
    [ie] nazivna struja
    50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    38 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    Snaga motora kw
    9 kW pri 220...230 V AC 50 Hz
    18.5 kW at 380...400 V AC 50 Hz
    18.5 kW at 415...440 V AC 50 Hz
    18,5 kW pri 500 V AC 50 Hz
    18,5 kW pri 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    5 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    10 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    20 hp at 480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    25 hp at 600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    Tip upravljačkog kola
    AC at 50/60 Hz
    Napon upravljačkog kola
    230 V AC 50/60 Hz
    Sastav pomoćnog kontakta
    1 NO + 1 NC
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC 60947
    Kategorija prenapona
    III
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A pri <60 °C za signalno kolo
    50 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms nazivna moć uključenja
    140 A AC za signalno kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
    250 A DC za signalno kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
    550 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    Nazivna prekidna moć
    550 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    60 A 40 °C - 10 min for power circuit
    430 A 40 °C - 1 s for power circuit
    150 A 40 °C - 1 min for power circuit
    310 A 40 °C - 10 s for power circuit
    100 A - 1 s za signalno kolo
    120 A - 500 ms za signalno kolo
    140 A - 100 ms za signalno kolo
    Pripadajući osigurač
    10 A gG za signalno kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
    63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    63 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    Prosečna impedansa
    2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for power circuit
    [ui] nazivni napon izolacije
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    Električna trajnost
    1.4 Mcycles 50 A AC-1 at Ue <= 440 V
    1.4 Mcycles 38 A AC-3 at Ue <= 440 V
    Snaga disipacije po polu
    5 W AC-1
    3 W AC-3
    Front cover
    Sa
    Tip blokade
    Mehanička
    Nosači za montažu
    Šina
    Ploča
    Standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Sertifikacija proizvoda
    RINA
    UL
    CSA
    GOST
    GL
    BV
    CCC
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
    Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
    Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
    Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 2.5…10 mm²flexible without cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 2.5…10 mm²flexible without cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…10 mm²flexible with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…6 mm²flexible with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…10 mm²solid
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 2.5…10 mm²solid
    Moment pritezanja
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Vreme uključenja/isključenja
    12...22 ms closing
    4...19 ms opening
    Nivo sigurnosne pouzdanosti
    B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
    Mehanička trajnost
    15 miliona ciklusa
    Maksimalni radni ciklus
    3600 ciklusa/h pri <60 °C
    Dopunske informacije
    Tehnologija kalema
    Bez ugrađenog prigušivača
    Ograničenje napona upravljačkog kola
    0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
    1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
    Udarna snaga u va
    70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    Snaga držanja u va
    7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    Disipacija toplote
    2…3 W at 50/60 Hz
    Tip pomoćnog kontakta
    tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
    tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
    Frekvencija signalnog kola
    25...400 Hz
    Minimalna struja preklapanja
    5 mA for signalling circuit
    Minimalni napon preklapanja
    17 V za signalno kolo
    Vreme nepreklapanja
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    Otpornost izolacije
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Kompatibilnost kontakta
    M2
    Kompatibilnost
    LC2D
    motor power range
    15…25 kW at 525…690 V 3 phases
    7…11 kW at 200…240 V 3 phases
    15…25 kW at 380…440 V 3 phases
    15…25 kW at 480…500 V 3 phases
    4…6 kW at 100…120 V 3 phases
    Tip motornog pokretača
    Kontaktor za promenu smera
    Okruženje
    Ip stepen zaštite
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    Zaštitni tretman
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    Stepen zaprljanosti
    3
    Temperatura okoline za rad
    -40…60 °C
    60…70 °C sa promenom karakteristika
    Temperatura okoline za skladištenje
    -60…80 °C
    Nadmorska visina za rad uređaja
    0...3000 m
    Otpornost na vatru
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Otpornost na plamen
    V1 conforming to UL 94
    Mehanička robusnost
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    Shocks contactor open: 8 Gn for 11 ms
    Visina
    85 mm
    Širina
    90 mm
    Dubina
    92 mm
    Masa proizvoda
    0,807 kg
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    943 g
    Pakovanje 1 visina
    11,4 cm
    Pakovanje 1 širina
    11,4 cm
    Pakovanje 1 dužina
    13,5 cm
    Pakovanje 2 težina
    5,063 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Bez PVC
    Da
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски4
    • Енглески9
    • Кинески3
    • Француски2
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzija 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 118.2 MB
    Datum 22.7.20.
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Verzija 8.0)
    Opis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 16.1 MB
    Datum 22.7.20.
    Opis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    REVERSING CONTACTOR (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 18.12.17.
    Datoteke u dokumentu
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.7 MB
    Datum 17.7.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 28.10.13.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.2 MB
    Datum 1.5.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LC2D38P7 : TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
    Opis
    TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A (Verzija 2.0)
    Opis
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 318.6 KB
    Datum 20.3.20.
    Opis
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 301 KB
    Datum 28.6.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A (Verzija 2.1)
    Opis
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 369.9 KB
    Datum 20.2.20.
    Opis
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LC2D38P7 : TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
    Opis
    TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LC2D38P7 : TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
    Opis
    TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    TeSys D kontaktor za promenu smera- 3P(3 NO)- AC-3 - <= 440 V 38A -230 VAC kalem
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.