Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys LR2K
Slika proizvoda LR2K0308 Schneider Electric

LR2K0308

Green premium brand logo
Slika proizvoda LR2K0308 Schneider Electric
LR2K0308
Green premium brand logo

TeSys K - diferencijalni termički relej - 1.8...2.6 - klasa 10A

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    TeSys
    Ime proizvoda
    TeSys LRK
    Tip proizvoda ili komponente
    Diferencijalni termički relej preopterećenja
    Kratko ime uređaja
    LR2K
    Upotreba releja
    Zaštita motora
    Kompatibilnost proizvoda
    LP4K
    LC1K
    LC7K
    LP1K
    Tip mreže
    DC
    AC
    Klasa okidanja preopterecenja
    Class 10A conforming to IEC 60947-4-1
    Podešavanje termičkog preopterećenja
    1,8…2,6 A
    [ui] nazivni napon izolacije
    Kolo napajanja: 690 V u skladu sa BS 4941
    Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947
    Kolo napajanja: 750 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
    Kolo napajanja: 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    <= 400 Hz
    Držač za montažu
    Under contactor
    Plate, with specific accessories
    Rail, with specific accessories
    Sastav pomoćnog kontakta
    1 NO + 1 NC
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    6 A za signalno kolo
    [ue] nazivni napon
    <= 690 V za kolo napajanja
    690 V AC AC-15 za signalno kolo
    250 V DC DC-13 za signalno kolo
    Pripadajući osigurač
    6 A gG za signalno kolo u skladu sa VDE 0660
    6 A gG za signalno kolo u skladu sa IEC 60947
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV
    Snaga disipacije po polu
    2 W
    Osetljivost gubitka faze
    Da u skladu sa IEC 60947-4-1
    Lokalna signalizacija
    Indikator okidanja (žuta)
    Način upravljanja
    Crvena taster: test funkcija okidanja
    Plava taster: zaustavljanje i ručni reset
    izborni prekidač: ručno ili automatski reset
    Povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
    Moment pritezanja
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Visina
    58 mm
    Širina
    45 mm
    Dubina
    65 mm
    Masa proizvoda
    0,145 kg
    Okruženje
    Standardi
    BS 4941
    VDE 0660
    IEC 60947
    NF C 63-650
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    UL
    Zaštitni tretman
    TC conforming to IEC 60068
    TC conforming to DIN 50016
    Ip stepen zaštite
    IP2x u skladu sa IEC 60529
    Temperatura okoline za rad
    -20…55 °C bez promene karakteristika u skladu sa IEC 60947
    -30…60 °C sa promenom karakteristika u skladu sa IEC 60947
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Nadmorska visina za rad uređaja
    2000 m without derating
    Otpornost na vatru
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Otpornost na plamen
    V1 conforming to UL 94
    Requirement 2 conforming to NF F 16-101
    Requirement 2 conforming to NF F 16-102
    Mehanička robusnost
    Udara NO kontakt: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
    Udara NC kontakt: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
    Vibracije NO kontakt: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
    Vibracije NC kontakt: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    157 g
    Pakovanje 1 visina
    4,8 cm
    Pakovanje 1 širina
    7,2 cm
    Pakovanje 1 dužina
    8,5 cm
    Pakovanje 2 težina
    6,8 kg
    Pakovanje 3 težina
    118,772 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici14
    • Српски9
    • Енглески11
    • Кинески7
    • Француски7
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzija 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 118.2 MB
    Datum 22.7.20.
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Verzija 7.0)
    Opis
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.7 MB
    Datum 22.7.20.
    Opis
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 888.1 KB
    Datum 2.4.14.
    Datoteke u dokumentu
    Thermal overload relays adjustable from 0,11A to 16A. (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.5 KB
    dxf
    46.3 KB
    wmf
    10.4 KB
    dwg
    33.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 91.3 KB
    Datum 23.5.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.5 KB
    dxf
    46.3 KB
    wmf
    10.4 KB
    dwg
    33.1 KB
    Thermal overload relays adjustable from 0,11A to 16A. (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    29.2 KB
    dwf
    938 B
    dxf
    34.9 KB
    wmf
    4.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 69.9 KB
    Datum 23.5.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    29.2 KB
    dwf
    938 B
    dxf
    34.9 KB
    wmf
    4.9 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.1 MB
    Datum 21.9.15.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 384.5 KB
    Datum 28.7.16.
    UL Listed RMPT RMT RMC (Verzija 1.0)
    Opis
    NKCR_E164353_Analog Interface
    prp.document.label.format htm
    Veličina 311 B
    Datum 11.3.04.
    Opis
    NKCR_E164353_Analog Interface
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 597.5 KB
    Datum 1.4.16.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LR2K0308 : LR2K0308_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LR2K0308_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    LR2K0308_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 296.1 KB
    Datum 4.7.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LR2K0308 : TeSys K - diferencijalni termički relej - 1.8...2.6 - klasa 10A
    Opis
    TeSys K - diferencijalni termički relej - 1.8...2.6 - klasa 10A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    TeSys K - diferencijalni termički relej - 1.8...2.6 - klasa 10A
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LR2K0308 : LR2K0308_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LR2K0308_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    LR2K0308_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.