Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

TeSys LRD termički relej - 17...25 A - klasa 10A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    ime proizvoda
    TeSys LRD
    tip proizvoda ili komponente
    Nediferencijalni relej termičkog preopterećenja
    kratko ime uređaja
    LR3D
    upotreba releja
    Zaštita motora
    kompatibilnost proizvoda
    LC1D40A
    LC1D50A
    LC1D65A
    tip mreže
    AC
    DC
    podešavanje termičkog preopterećenja
    17...25 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V power circuit conforming to CSA
    600 V power circuit conforming to UL
    690 V power circuit conforming to IEC 60947-4-1
    Dopunske informacije
    mrežna frekvencija
    0...400 Hz
    držač za montažu
    Plate with specific accessories
    Rail with specific accessories
    Under contactor
    prag okidanja
    1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    5 A for signalling circuit
    dopustiva struja
    0.95 A at 380 V AC-15 for signalling circuit
    0.06 A at 440 V DC-13 for signalling circuit
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 0...400 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV
    osetljivost gubitka faze
    Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
    način upravljanja
    Red push-button stop
    Blue push-button for reset mode
    temperaturna kompenzacija
    -20...60 °C
    povezivanje - priključci
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² flexible without cable end
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² flexible with cable end
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² solid without cable end
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...35 mm² flexible without cable end
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...35 mm² flexible with cable end
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...35 mm² solid without cable end
    moment pritezanja
    Control circuit : 1.7 N.m on screw clamp terminals
    Power circuit : 5 N.m on EverLink BTR screw connectors
    visina
    70 mm
    širina
    55 mm
    dubina
    123 mm
    masa proizvoda
    0.375 kg
    Okruženje
    zaštitni tretman
    TH conforming to IEC 60068
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    temperatura okoline za rad
    -20...60 °C without derating conforming to IEC 60947-4-1
    temperatura okoline za skladištenje
    -60...70 °C
    otpornost na plamen
    V1 u skladu sa UL 94
    mehanička robusnost
    Shocks 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7
    Vibrations 4 gn IEC 60068-2-6
    dielektrična snaga
    6 kV at 50 Hz conforming to IEC 60255-5
    standardi
    ATEX D 94/9/CE
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    ATEX INERIS
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys D/LRD Thermal Overload Relays (9 to 80 A) - Use in explosive atmospheres (Verzija 05)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CCC Cert TeSys LRD - LRD313-365 / 380, France (Verzija 1.0)
    ATEX TeSys LRD - LRD313-365 (Verzija 1.0)
    Datum 14.7.18.
    Veličina 2.9 MB
    CB Cert TeSys LRD - LRD313-380, France (Verzija 1.0)
    Datum 14.7.18.
    Veličina 421 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    LRD3.., LRD3..3, LRD3..L, LRD3..L3, LR3D3.., LR3D3..3 - Everlink 3-pole thermal overload relays 18.5 to 37 kW (Verzija 04)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    LRD313 to LRD365 - EoLi (Verzija 1.0)
    Datum 31.3.16.
    Veličina 142.5 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys D thermal overload relay, LRD313...365 (Verzija 1.2)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.