Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   ComPact NSXm
Slika proizvoda LV426107 Schneider Electric

LV426107

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV426107 Schneider Electric
LV426107
Green premium brand logo

prekidač Compact NSXm 100A 3P 16kA na 380/415V(IEC), EverLink stopica

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Compact
    Ime proizvoda
    Compact NSXm
    Grupa proizvoda
    Compact NSXm
    Kratko ime uređaja
    NSXm 100E
    Tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    Primena uređaja
    Zaštita
    Razvod električne energije
    Number of poles
    3P
    Opis zaštićenih polova
    3d
    [in] nazivna struja
    100 A at 40 °C
    [ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Pogodno za izolaciju
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Kategorija upotrebe
    Kategorija A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    25 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    16 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    E 16 kA 415 V AC
    Ime zaštitne jedinice
    TM-D
    Tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    Funkcija zaštitne jedinice
    Li
    Tip upravljanja
    Ručica
    Circuit breaker mounting mode
    Zavrtnjima
    Sistemom na klik
    Dopunske informacije
    [ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    25 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    16 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    10 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    Električna trajnost
    10000 cycles at 440 V In
    20000 cycles at 440 V In/2
    5000 cycles at 690 V In
    10000 cycles at 690 V In/2
    Nosači za montažu
    Ploča
    DIN šina
    Connection terminals
    1 Everlink stopica 2,5…95 mm², puni ili finožični aluminijum/bakar
    1 Everlink stopica 2,5…70 mm², fleksibilni bakar
    Povezivanje
    35 mm sa proširivačima
    27 mm bez proširivača
    Broj 9 mm modula
    9 modul
    Tip zaštite
    L : for overload protection (thermal)
    I : for short-circuit protection (magnetic)
    Veličina zaštitne jedinice
    100 A at 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Podesivo
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.7...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fiksno
    [Im] magnetic protection pick-up range
    1250 A
    Diferencijalna zaštita
    Bez
    Number of slots for electrical auxiliaries
    1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF
    1 slot(ova) za alarmni prekidač SD
    1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
    Okruženje
    Width (W)
    81 mm
    Height (H)
    137 mm
    Depth (D)
    80 mm
    Masa proizvoda
    1,06 kg
    Boja
    Grey (RAL 7016)
    Standardi
    EN/IEC 60947
    Sertifikacija proizvoda
    CCC
    EAC
    Marine
    Stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60664-1
    Ip stepen zaštite
    IP40 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK07 conforming to IEC 62262
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -50…85 °C
    Relativna vlažnost
    0…95 %
    Nadmorska visina za rad uređaja
    0...2000 m without derating
    2000...5000 m with derating
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    1,3 kg
    Pakovanje 1 visina
    9 cm
    Pakovanje 1 širina
    12,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    22 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски5
    • Енглески8
    • Италијански4
    • Кинески3
    • Немачки4
    • Португалски3
    • Руски3
    • Француски5
    • Шпански4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Verzija 1.9)
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 71.5 MB
    Datum 10.2.20.
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Verzija 01)
    Opis
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.2 MB
    Datum 1.11.17.
    Opis
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 2.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 6.7 MB
    Datum 1.3.17.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV426107 : LV426107_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LV426107_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    LV426107_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 299.4 KB
    Datum 27.6.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 439 KB
    Datum 30.7.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV426107 : LV426107_REACH_DECLARATION
    Opis
    LV426107_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    LV426107_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LV426107 : LV426107_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LV426107_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    LV426107_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.